ゲージ

従来の測定方法や測定器具は、高精度が要求されるアプリケーションにおいて、そのシャフトテーパー部や円筒ころ軸受のころ外接/内接円径の測定には必ずしも適していませんでした。そのためSKFでは、内径テーパー穴円筒ころ軸受の取付け時に必要となる、正確な測定を行える各種ゲージを開発しました。これらのゲージは、精密なアプリケーション以外でも、非常に有効です。
GRA 30リングゲージDMBテーパーゲージは、最も一般的な軸受取付けテーパーシャフトのチェックに使用できます。 GRAリングゲージは、特定の軸受サイズの軸受取付けテーパーシャフトのチェックのみに使用できます。DMBテーパーゲージは様々な径だけでなく、1:12以外の テーパー角度にも使用できます。
内径テーパー穴円筒ころ軸受の取付け時に、ラジアル内部すきまや予圧を正確に調整するために、ころセットの外接/内接円径を正確に測定する必要があります。GB 30/GB 10GB 49のSKF内部すきまゲージを使用すると、簡単かつ正確な測定ができます。   
その他のSKF測定装置の詳細については、  SKFアプリケーションエンジニアリングサービスまでお問い合わせください。
SKF logo