アプリケーションと軸受選定の基本

軸受選定の基本 に含まれる情報は一般的なものでほとんどの超精密軸受に当てはまります。 各軸受タイプに特徴される情報は以下の製品セクションでご紹介しています。
注意: 寸法表の多くの値は四捨五入されています。

製品検索

  • 寸法
    サブ製品タイプの選択 (複数)
    寸法

    ≤ d ≤
    d =
    ≤ B ≤
    B =
    ≤ D ≤
    D =
    「検索」をクリックすると、SKFグループの検索結果のサイトが表示されます。
  • 部品番号
    「検索」をクリックすると、SKFグループの検索結果のサイトが表示されます。
SKF logo