バイワイヤ

レスポンスと安全性、エルゴノミクス(人間工学)の向上

SKFはバイワイヤとメカトロニクス技術分野へ革新的なソリューションを提案します。 それらは従来の機械式設計を超える多くの利点をもたらすことができます。以下はその一例です。

  • レスポンスタイムの向上と機械的リンクを省くことによる重量削減
  • 車両制御系統をコンピュータ制御することによって安全性を向上
  • ドライバーが望む力加減や動作範囲の低減と制御配置の自由度が増すことによるエルゴノミクス(人間工学)のさらなる向上。 この柔軟性の高さによって、車両設計の選択肢も劇的に増加します。
  • 従来の機械式設計では不可能だった、生産性、快適性、安全性にプラスの効果を与える先進的な車両機能を可能とします。(即ち、エンジン停止時の自動車両パーキングブレーキ、車両の状態に応じた可変ステアリング切れ角など)

関連製品およびサービスは下記をご覧ください

SKF logo