エンドスコープ

動画機能で素早く簡単に点検

SKF エンドスコープ TKES 10 シリーズ
SKF ビデオエンドスコープ
SKFエンドスコープ TKES 10は、機械内部を検査することが出来る、第一線の点検機器です。 必要最低限の分解で機械内部を検査できるので、時間やコストを削減することができます。 表示ユニットには3,5インチ小型液晶画面を備えており、静止画や動画を保存、呼出、ダウンロードして共有することもできます。 また、3タイプの機種には、パワフルなLEDライトが内蔵されているので、暗い場所でも検査が可能です。
  • デジタル2倍ズームを備えた高解像度小型カメラが、クリアでシャープなフルスクリーン画像を提供
  • フレキシブル、ハード、先端可動式の3種類の1 mチューブを用意
  • 先端は直径5,8 mmと小さいながらも、広視界で多くのアプリケーションにアクセス可能
  • 側面を見ることができる直角アダプター付属で、配管側面などの検査も可能
  • 表示ユニット背面の強力磁石と三脚用穴により、ハンズフリーで使用可能
  • 最大50,000枚の写真または120分の動画を付属のSDメモリーに保存可能
  • 長いタイプのフレキシブルチューブとハードチューブを付属品としてご用意 
  • 必要なケーブルや多国対応充電器、クリーニングキットが頑丈なキャリーケース入り

TKES 10F
フレキシブルチューブ付表示ユニット(図 1)

TKES 10S
ハードチューブ付表示ユニット (図 2)

TKES 10A
先端可動式チューブ付表示ユニット (図 3)

注文の詳細
型番
説明
TKES 10F
フレキシブルチューブ付エンドスコープ
TKES 10S
ハードチューブ付エンドスコープ
TKES 10A
先端可動式チューブ付エンドスコープ
アクセサリー
型番
説明
長さ
TKES TF-1
フレキシブルチューブ
1 m
TKES TF-2
フレキシブルチューブ
2 m
TKES TF-3
フレキシブルチューブ
3 m
TKES TF-5
フレキシブルチューブ
5 m
TKES TS-1
ハードチューブ
1 m
TKES TS-2
ハードチューブ
2 m
TKES TS-3
ハードチューブ
3 m
TKES TS-5
ハードチューブ
5 m
TKES TA-1
ケース入りの連接チューブ
1 m
TKES 10-DU
ケース入りのチューブなし表示ユニット
 
テクニカルデータ - 表示ユニット
電源
5 V DC
ディスプレイ
3,5インチTFT液晶モニター 320 ™ 240ピクセル 
インターフェイス
ミニUSB 1.1/ AV出力 / AV入力 
バッテリー (メーカーによる交換)
充電式リチウムポリマー電池 (3.7 V)
2時間の充電で、約4時間稼働
ビデオ出力フォーマット
NTSC & PAL
記録媒体
2 GBのSDカード付属 – 保存容量、静止画約50 000枚、あるいは動画120分。 (SD/SDHCカードは32 GBまで使用可)
出力解像度 (H x V)

 
– 静止画 (JPEG)
640 x 480 ピクセル
– 動画フォーマット(ASF)
320 x 240 ピクセル
許容温度範囲

 
– 稼働・保管時
-20 - +60 °C
バッテリー充電時
0 - 40 °C
機能
スナップショット、動画記録、液晶画面で静止画・動画の確認、TV出力、SDカードからPCへ静止画・動画の転送
テクニカルデータ
型番
TKES 10F
チューブ & 光源
フレキシブルチューブ
イメージセンサ
CMOS イメージセンサ
解像度 (H x V)
– 静止画
– 動画

640 x 480 ピクセル
320 x 240 ピクセル
チューブ先端径
5,8 mm
チューブの長さ
1 m
視野 (FOV)
67°
被写界深度 (DOF)
1,5-6 cm
光源
照度調節式白色LED 4個(0–275 Lux/4 cm) 
プローブ動作温度
-20 - +60 °C
保護等級 
IP 67
ケースサイズ 360 x 110 x 260 mm
テクニカルデータ
型番
TKES 10S
チューブ & 光源
ハードチューブ
イメージセンサ
CMOS イメージセンサ
解像度 (H x V)
– 静止画
– 動画

640 x 480 ピクセル
320 x 240 ピクセル
チューブ先端径
5,8 mm
チューブの長さ
1 m
視野 (FOV)
67°
被写界深度 (DOF)
1,5-6 cm 
光源
照度調節式白色LED 4個(0–275 Lux/4 cm) 
プローブ動作温度
-20 - +60 °C
保護等級 
IP 67
ケースサイズ 360 x 110 x 260 mm
テクニカルデータ
型番
TKES 10A
チューブ & 光源
連接先端付チューブ
イメージセンサ
CMOS イメージセンサ
解像度 (H x V)
– 静止画
– 動画

320 x 240 ピクセル
320 x 240 ピクセル
チューブ先端径
5,8 mm
チューブの長さ
1 m
視野 (FOV)
55°
被写界深度 (DOF)
2-6 cm
光源
照度調節式白色LED 4個(0–275 Lux/4 cm)
プローブ動作温度
-20 - +60 °C
保護等級
IP 67
ケースサイズ 530 x 110 x 360 mm
SKF logo