簡易状態監視製品

軸受の実用寿命を最大限活かし、最適な機械性能を導くために不可欠

軸受を長く使用するためには、稼働時の機械と軸受の状態を測定することが大切です。 メンテナンスの必要性を適切に予測することで、機械のダウンタイムを減らし、全体的なコストを減らします。

そのため、SKFは軸受や機械性能に影響を与える重要な環境を解析する幅広い機器を開発しています。

次の状態監視製品は、製造工場には欠かせない基本の監視ツールです。

温度

速度

視覚

振動

放電

SKF logo