音圧メーター

簡単なノイズレベル測定

音圧メーターTMSP 1
音圧メーターTMSP 1
SKF TMSP 1は、デシベルで音量レベルを測るための高品質、携帯タイプの測定器具です。 環境騒音は音響機器で収集され、それからハンドセットで処理されます。 環境騒音は、質・量共に監視することができます。
SKF音圧メーター TMSP 1は、風防、較正ドライバー付きで、外部出力用の差込口とアルカリ電池も付属したキャリングケース入りです。
  • 使い易く操作が簡単で特別なトレーニングは不要
  • 一般的なサウンドレベルと低周波ノイズ測定のためのdBA と dBCスケールで大半のアプリケーションに最適
  • 通常の測定または変動雑音の平均レベル測定のための、Fast(早い速度)・Slow(遅い速度)計量の選択が可能
  • 4つの異なる測定スケールで、ほとんどすべての事象に対応
  • 幅広い運転温度で、さまざまな産業環境に最適
  • 暗い場所でも使用できるバックライト機能
  • デジタルおよび棒グラフ表示の4 桁液晶パネル
  • 最大、最小ピーク測定機能
  • ノイズレベルが極度に低い/高いレベルに達した際、アラーム機能(Under/Over)が作動
  • 機器を同じ場所に長い間固定する必要がある場合は、三脚を使用可能
  • サウンドレベルメーターについて、IEC651 タイプ2、ANSI S1.4 タイプ 2に準拠
テクニカルデータ
型番
TMSP 1
説明
SKF 音圧メーター
周波数範囲
31,5 Hz - 8 KHz
測定レベル範囲
30 - 130 dB
ディスプレイ
液晶
デジタルディスプレイ
4桁

解像度: 0,1 dB

ディスプレイ更新: 0,5 s
アナログディスプレイ
50 区分棒グラフ 

解像度: 1 dB

ディスプレイ更新: 100 ms
時間計量
Fast(125 ミリ秒)、Slow(1 秒)
レベル範囲
Lo = 30 - 80 dB

Med = 50 - 100 dB

Hi = 80 - 130 dB

Auto = 30 - 130 dB
精度
±1,5 dB (ref 94 dB @1 KHz)
動的範囲
50 dB
電源
9V アルカリ、IEC 6LR61
バッテリー寿命
アルカリ電池で50時間
運転温度
0 - 40 ºC
運転湿度
10 - 90 % RH
運転高度
海抜 2 000 m まで
保管温度
-10 - 60 ºC
保管湿度
10 - 75 % RH
サイズ
275 x 64 x 30 mm
ケースサイズ
530 x 85 x 180 mm
重量
285 g (電池を含む)
総重量 (ケースを含む)
1.1 kg
SKF logo