ストロボスコープ

簡単かつコスト効率の良い点検

SKF ストロボスコープ TKRS シリーズ
TKRS 20
ストロボスコープの使用例
TKRS 10
SKF TKRS 10とTKRS 20は、コンパクトで簡単に使用できるポータブルタイプのストロボスコープです。 回転、往復運動している機械があたかも静止しているように見えるので、送風機の羽やカップリング部、歯車、工作機械主軸、ベルト駆動などの機械を稼働中に検査することができます。 TKRSストロボスコープは、ODRプログラムに有効で、保守技術者の基本機器として使用することができます。

SKFストロボスコープTKRSシリーズの特徴:
  • 人間工学に優れた制御であっという間にフラッシュレートを設定
  • 位相シフト機能により、対象物の位置を適切な位置に回転表示可能。特に歯車や送風機の羽の点検に便利
  • 長時間検査しやすいように三脚用のねじ穴を装備
  • 丈夫なキャリーケースやユニバーサル充電器付属

ストロボスコープ TKRS 10

SKF ストロボスコープ TKRS 10
  • 最大12,500フラッシュ/分のフラッシュレートで幅広いアプリケーションに対応
  • 見やすい液晶ディスプレイ
  • キセノン管光源は1億回以上のフラッシュ寿命
  • 光源スペア付きで、機器のダウンタイムを短縮
  • 1回の充電で最長2.5時間の使用が可能

ストロボスコープ TKRS 20

SKF ストロボスコープ TKRS 20
SKF ストロボスコープ TKRS 20
リモートフラッシュセンサ付TKRS 20
  • 低消費電力のLED光源のため、標準の使用方法で1回の充電で12時間以上の使用が可能
  • 明るくパワフルなフラッシュが遠い場所でも適切に焦点を照らし、屋外での使用に理想的
  • 最大300,000フラッシュ/分のフラッシュレートで超高速アプリケーションに対応。 日常的な点検には、パワフルランプモードが便利
  • 内蔵されたリモートレーザーセンサーによりフラッシュレートの操作が簡単で、ストロボスコープをタコメーターとしての使用が可能
  • 液晶ディスプレイにはユーザー設定を見やすく表示し、10個までプログラム可能なフラッシュレートメモリーを即座に呼び出し
  • オプションケーブルTKRS C1を使用し、TKRS 20をSKF マイクロログに接続可能
テクニカルデータ TKRS 10
型番
ストロボスコープ TKRS 10
フラッシュレート範囲
40 -12 500フラッシュ/分(f/min.)
光学センサフラッシュ率範囲
該当しない
フラッシュレート精度
±0,5 f/min. または ±0,01% 、
大きい方
フラッシュ設定と表示分解能
100 - 9 999 f/min.までは0,1 f/min.、
10 000 - 12 500 f/min.までは1 f/min.
タコメーター範囲
40 ~ 59 000 r/min.
タコメーター精度
±0,5 r/min. または ±0,01% 、
大きい方
フラッシュ光源
キセノン管: 10 W
フラッシュ持続
9–15 ms
光源電力
154 mJ /フラッシュ
バッテリーパックタイプ
NiMH、充電可能かつ取り外し可能
バッテリーパック充電時間
2–4 時間
充電1回あたりの稼働時間
1 600 f/min.で2.5時間、
3 200 f/min.で1.25時間
AC入力バッテリー充電器
100–240 V AC、50/60 Hz
ディスプレイ
8文字2行液晶、
英数字
ディスプレイ更新
継続的
制御
出力、×2、×1/2、位相シフト、
外部操作
外部操作入力
ステレオジャックからの0 – 5 V TTLタイプ
外部操作によるフラッシュディレイ
最大5 ms
クロック出力 0–5 V TTL
ステレオジャックからのタイプ信号
重量
650 g
総重量(ケースを含む)1,9 kg
ケースサイズ 360 x 110 x 260 mm
使用温度 
10 - 40 °C
保管温度
-20 - +45 °C
テクニカルデータ TKRS 20
型番
ストロボスコープ TKRS 20
フラッシュレート範囲
30 -300 000フラッシュ/分(f/min.)
光学センサフラッシュ率範囲
30 - 100 000 r/min.
フラッシュレート精度
±1 f/min. または ±0,01% 、
大きい方
フラッシュ設定と表示分解能
30 - 9 999 f/min.までは0,1 f/min.、
10 000 - 300 000 f/min.までは1 f/min.
タコメーター範囲
30 - 300 000 r/min.
タコメーター精度
±0,5 r/min. または ±0,01% 、
大きい方
フラッシュ光源
LED
フラッシュ持続
0,1°–5°
光源電力
6 000 f/min.、0,2 mの位置で1 600ルクス
バッテリーパックタイプ
NiMH、充電可能かつ取り外し可能
バッテリーパック充電時間
2–4 時間
充電1回あたりの稼働時間
通常の使用12時間
光学センサで6時間
AC入力バッテリー充電器
100–240 V AC、50/60 Hz
ディスプレイ
8文字2行液晶、 英数字
ディスプレイ更新
継続的
制御
出力、×2、×1/2、位相シフト、外部操作、
パルス波長、メモリー
外部操作入力
ステレオジャックからの0 – 5 V TTLタイプ
外部操作によるフラッシュディレイ
最大5 ms
クロック出力 0–5 V TTL
ステレオジャックからのタイプ信号
重量
600 g
総重量(ケースを含む)1,9 kg
ケースサイズ360 x 110 x 260 mm
使用温度 
10 - 40 °C
保管温度
-20 - +45 °C
SKF logo