超音波リークディテクター

空気の漏れを素早く簡単に検出

SKF TKSU 10は、圧縮空気や真空装置の漏れを素早く突き止められる、超音波リークディテクターです。 この計器はとても使いやすく、感度調整と優れた漏れ検出結果のための直感的ガイダンスを特長としています。

どんな圧縮空気システムも漏れが発生することがあり、これによりコンプレッサーの負荷を増大し、コストを増加します。 TKSU 10 は、騒音環境でも超音波測定センサーを用いるので、離れた場所から容易に漏れを見つけることができます。 内蔵のLEDディスプレイは、感度調整を補助し、測定された空気漏れからの超音波騒音を表示し、漏れの定量化と修理の優先順位付けをサポートします。

主な特長とメリット

  • 使いやすく、トレーニングは不要
  • 騒音環境における離れた場所からの漏れ検出
  • カラーLEDディスプレイによる、感度設定調整補助と測定値表示
  • 漏れを特定・修理し、エネルギーとメンテナンス費用を削減 
  • 軽量な産業ヘッドホン付の携帯機器
  • 個別調整可能なセンサー感度とヘッドホン音量
  • 狭い場所での漏れ検出を支援するフレキシブルプローブ
  • 安全ヘルメットの使用を考慮したネックバンド付ヘッドホン

TKSU 10 は、圧縮空気を使用する全ての産業向けに設計され、特に製紙、化学産業およびエア駆動電動工具を使用する作業場における使用を推奨します。

TKSU 10 付属品

超音波リークディテクター TKSU 10
  • リークディテクター
  • ネックバンド付ヘッドホン
  • フレキシブル超音波プローブ
  • 電池
  • USBケーブル
  • ミニ多機能工具
  • SKFキャリーケース

使いやすいTKSU 10

超音波リークディテクター  TKSU 1
  • ヘッドホンを装着
  • 装置を起動
  • 画面表示通りに感度を調整
  • エリアをスキャンし、漏れを見つける
  • 特定した漏れに近づき、表示通りに感度を調整
  • 漏れ口に印をつけ、漏れの詳細を書き留める
  • 是正処置を取る
  • テクニカルデータ
    テクニカルデータ
    型番TKSU 10
    説明超音波リークディテクター
    測定チャンネル7極LEMOコネクタ経由で1チャンネル
    ディスプレイカラー 有機EL (OLED)
    キーボード5つのファンクションキー
    測定範囲-6 ~ 99,9 dBµV (基準 0 dB = 1 µV)
    分解能0,1 dBµV
    測定帯域幅35 ~ 42 kHz
    信号増幅+30 ~ +102 (6 dB単位)
    音声
    増幅5段階の調整レベル (6 dB単位)
    最大出力+83 dB SPL (付属ヘッドホン)
    ヘッドホンNRR Peltor HQ ヘッドホン 25 dB
    ヘッドホンコネクタステレオジャックコネクタ
    電源
    電池単3電池2本
    電池寿命7時間
    環境条件
    使用温度-10 °C ~ +50 °C (14 °F ~ 122 °F)
    IP規格IP42
    メカニカル
    本体材質ABS樹脂
    本体寸法158 × 59 × 38,5 mm
    フレキシブルロッド全長445 mm (17.51 in)
    本体重量 (電池を含む)350 g
    キャリーケースの寸法530 × 110 × 360 mm
    総重量 (ケースを含む)3 kg
  • スペアパーツ
SKF logo