ポータブルデータ収集・分析装置

SKFマイクロログアナライザー - 最新鋭テクノロジー

SKFのR&Dエンジニアは、軸受の設計と製造分野を1世紀以上において牽引しながら、世界の状態監視装置や技術の先駆けとしても、専門知識のすべてを活用してきました。これらの知識を活用するべく、SKFは幅広いポータブル状態監視装置の製品群を提供しています。

SKFマイクロログシリーズの分析機およびポータブルメンテナンス機器は、ユーザーが包括的に周期的な状態監視プログラムを確立できるように設計されています。診断ツールとして、SKFマイクロログシリーズは同クラスでは比類のないものです。

 堅牢で、高速データプロセッサと最適なデータストレージ容量を備えたこの機器は、コンピュータを使用する今日の最先端保守管理システムに最適です。
SKF logo