マイクロログアナライザーAX - CMXA 80

SKFマイクロログアナライザーAX
SKFマイクロログアナライザーAXシリーズは、データ収集のルート作業を新しいレベルへ引き上げます。4チャンネルの同時計測、カスタマイズ可能なモジュール構成、そしてスピーディーにデータを表示するワイドモニターを備えた高性能振動診断機です。

  特長
  • 3軸同時計測、4チャンネル同時計測
  • 高速リアルタイムのデータ表示
  • 工業環境における信頼性の高いIP65クラス防塵/防水デザイン
  • 見やすい6,4インチVGAカラー液晶を搭載し工場内の暗闇でも使用可

ニーズに合わせてカスタマイズできる先進の振動監視技術

お客様の仕様に合わせてモジュールを選択可能です。また、以下のような高度なタスクについても行うことができます。

  • インパクトテスト
  • デジタルレコーディング
  • モーダル解析
  • 多面バランス
  • ランアップ/コーストダウン

...これら全てを同一機で実行できます。SKFマイクロログAXは、モジュールセットがインストールされた状態で出荷されます。機能を追加すれば更なるアップグレードも可能です。ライセンスキーをお持ちであれば、容易にモジュールを追加購入していただけます。

SKF @ptitude Analystとの互換性

 SKFマイクロログアナライザーAXは、SKF @ptitude Analyst 7.xまたはそれ以降のソフトウェアと互換性があります。 SKF @ptitude Analyst は SKF @ptitude Monitoring Suiteの一部で、広範囲にわたるSKFのポータブル式およびオンライン機器からデータを集積する総合ソフトウェア・スイートです。

SKFマイクロログ・アクセサリ

SKFマイクロログにアクセサリを追加することで、状態監視プログラムをさらに強化することができます。

SKF logo