設備補修部品

SKFの軸受を選定された理由があります

貴社の機械設備のメンテナンス部品として、SKFオリジナルの軸受をご使用いただくことを推奨します。同じ型番であっても軸受メーカーによって性能が異なることを知っているかどうかで、メンテナンス後の機械パフォーマンスに影響を及ぼします。また、回転機械にもっとも最適化された軸受を使い続けることで、貴社のトータル・コスト・オブ・オーナシップの削減につながります。 

SKFは100年以上にわたり軸受のリーディングカンパニーとして、多くの機械メーカー様と長期的な関係を築いています。  SKFの軸受は特に欧米のメーカー様に広く採用され、その機械は日本を含む世界中の工場で設備として稼動しています。  

SKF軸受が選ばれている理由は明白です。例えば、SKFの球面ころ軸受が標準で他社製品より狭い幅公差やP5級の回転精度 (d≦300 mm)を実現しているように、最高の品質が認められているからこそ設計に組み込まれます。 また、これらを補完するためにメンテナンス製品や潤滑製品なども幅広く揃え、信頼性の高い運転と最適な製品性能をお客様にご提供しています。

補修部品のお問合せは、SKFもしくはSKF正規代理店までお気軽にご連絡ください。
SKF logo