自動給油/給脂装置用アクセサリー

SKFではシングルポイント自動給油/給脂装置をより使い易くするために、広範なアクセサリーシリーズをご用意しています。
注文の詳細
型番
概要
次の装置で使用可能:
コネクタLAGD
シリーズ
TLSD
シリーズ
TLMR
シリーズ
LAPA 45
アングル接続 45°
LAPA 90
アングル接続 90°
LAPE 35
エクステンション 35 mm
LAPE 50
エクステンション 50 mm
LAPF F1/4
配管接続 メス G1/4
 
LAPF M 1/4
配管接続 オス G1/4
 
LAPF M 1/4S
配管接続 オス G1/4 (6x4配管用)
  
LAPF M 1/8
配管接続 オス G1/8
 
LAPF M 1/8S>
配管接続 オス G1/8 (6x4配管用)
  
LAPF M 3/8
配管接続 オス G3/8
 
LAPG 1/4
グリースニップル G1/4
LAPM 2
Y 接続管
LAPN 1/8
ニップル G1/4 – G1/8
LAPN 1/2
ニップル G1/4 – G1/2
LAPN 1/4
ニップル G1/4 – G1/4
LAPN 1/4 UNF
ニップル G1/4 – 1/4 UNF
LAPN 3/8
ニップル G1/4 – G3/8
LAPN 6
ニップル G1/4 – M6
LAPN 8
ニップル G1/4 – M8
LAPN 8x1
ニップル G1/4 – M8 x 1
LAPN 10
ニップル G1/4 – M10
LAPN 10x1
ニップル G1/4 – M10 x 1
LAPN 12
ニップル G1/4 – M12
LAPN 12x1.5
ニップル G1/4 – M12 x 1,5
逆止弁 (オイルアプリケーション用)   
LAPV 1/4
逆止弁 G1/4
LAPV 1/8
逆止弁 G1/8
ブラシ (オイルアプリケーション用)   
LAPB 3x4E1
ブラシ 30 x 40 mm
LAPB 3x7E1
ブラシ 30 x 60 mm
LAPB 3x10E1
ブラシ 30 x 100 mm
LAPB 5-16E1
エレベーターブラシ、5–16 mm ギャップ
 
取付・保護部品   
LAPC 13ブラケット
  
LAPC 50
クランプ
  
LAPC 63
クランプ
  
LAPP 4
保護ベース
  
LAPP 6
保護キャップ
  
フレキシブルチューブ   
LAPT 1000
フレキシブルチューブ、全長1 000 mm、8 x 6 mm
 
LAPT 1000S
フレキシブルチューブ、全長1 000 mm、6 x 4 mm
  
LAPT 5000
フレキシブルチューブ、全長5 000 mm、8 x 6 mm
 
LAPT 5000S
フレキシブルチューブ、全長5 000 mm、6 x 4 mm
  
電池パック   
TLSD 1-BAT
電池パック
  
TLSD 1-BATC
リチウム電池パック
  
SKF logo