電動式シングルポイント自動給脂装置

自動潤滑剤ディスペンサー TLMR シリーズ

SKF自動潤滑剤ディスペンサー TLMR シリーズ - 電動式シングルポイント自動給脂装置
専用ブラケットにより、簡単に設置
専用ブラケットにより、簡単に設置
簡単に交換できるカートリッジ
簡単に交換できるカートリッジ
SKF自動潤滑剤ディスペンサーは、、グリースを単一の潤滑ポイントに供給するシングルポイント自動給脂装置です。 30 barという比較的高い圧力で長距離でも供給が可能です。また、立ち入りが困難であったり危険な場所においても最適なグリース供給を行います。 TLMR 給脂装置は、幅広い温度範囲と頑丈なデザインによって、様々な温度や振動環境での稼働に適しています。
  • 高品質SKFグリースを充填
  • 吐出量は温度の影響を受けない
  • 給脂期間を通して最大吐出圧30 barを維持
  • 様々な設定で利用できる吐出期間
  • 2つの駆動タイプをご用意: TLMR 101(標準リチウム単3型電池駆動)およびTLMR 201(12-24 V DC駆動)
  • 2つのサイズのカートリッジ: 120ml と380ml
  • 簡単に設置・使用
  • 高い防水・防塵性 (IP=67)
  • 幅広い アクセサリーシリーズ

代表的な使用例
  • 危険な場所や狭い場所での配管による給脂
  • 潤滑剤の消費量の多い機械
  • 稼働時に大きな振動を伴う機械
  • 高い防水・防塵性(IP=67)により、一般機械および食品加工機械に最適
  • 優れた高温性能により、機関室や高温のファンに最適
  • 優れた低温性能により、風車にも最適

SKF DialSet により適正な吐出量の計算ができます。

SKF自動潤滑剤ディスペンサーで使用できるグリースカートリッジ

注文の詳細

コンプリートセット
呼び番号TLMR 101/38WA2TLMR 201/38WA2
ポンプTLMR 101TLMR 201
潤滑剤LGWA 2LGWA 2
説明高荷重、極圧、広範囲温度 軸受グリース高荷重、極圧、広範囲温度 軸受グリース
製品電池駆動の潤滑装置12-24V DC駆動の潤滑装置
TLMR 101詰替えセット(カートリッジとバッテリー)
潤滑剤説明製品呼び番号
LGWA 2高荷重、極圧、広範囲温度
軸受グリース
120 ml 詰替えセット
380 ml 詰替えセット
LGWA 2/MR120B
LGWA 2/MR380B
LGEV 2高粘度・ソリッド潤滑
 軸受グリース 

380 ml 詰替えセット

LGEV 2/MR380B
LGHB 2高荷重、高温、高粘度
軸受グリース

380 ml 詰替えセット
 
LGHB 2/MR380B
LGHP 2高性能、高温
軸受グリース

380 ml 詰替えセット

LGHP 2/MR380B
LGFP 2食品等級軸受グリース
NSF H1 承認
120 ml 詰替えセット
380 ml 詰替えセット
LGFP 2/MR120B
LGFP 2/MR380B
LGWM 1極圧、低温用
軸受グリース
380 ml カートリッジLGWM 1/MR380B
LGWM 2高荷重、極圧、広範囲温度
軸受グリース
380 ml 詰替えセット
LGWM 2/MR380B
LGEP 2極圧軸受グリース380 ml 詰替えセットLGEP 2/MR380B
LGMT 3一般産業・自動車用多目的グリース380 ml 詰替えセットLGMT 3/MR380B
LGGB 2生分解性グリース380 ml 詰替えセットLGGB 2/MR380B
TLMR 201 カートリッジ
潤滑剤説明製品呼び番号
LGWA 2高荷重、極圧、広範囲温度
軸受グリース
120 ml カートリッジ
380 ml カートリッジ
LGWA 2/MR120
LGWA 2/MR380
LGEV 2高粘度・ソリッド潤滑
 軸受グリース 

380 ml カートリッジ

LGEV 2/MR380
LGHB 2高荷重、高温、高粘度
軸受グリース

380 ml カートリッジ
 
LGHB 2/MR380
LGHP 2高性能、高温
軸受グリース

380 ml カートリッジ

LGHP 2/MR380
LGFP 2食品等級軸受グリース
NSF H1 承認
120 ml カートリッジ
380 ml カートリッジ
LGFP 2/MR120
LGFP 2/MR380
LGWM 1極圧、低温用
軸受グリース
380 ml カートリッジLGWM 1/MR380B
LGWM 2高荷重、極圧、広範囲温度
軸受グリース
380 ml カートリッジLGWM 2/MR380B
LGEP 2極圧軸受グリース380 ml カートリッジLGEP 2/MR380
LGMT 3一般産業・自動車用多目的グリース380 ml カートリッジLGMT 3/MR380
LGGB 2生分解性グリース380 ml カートリッジLGGB 2/MR380
TLMR ポンプ
呼び番号説明
TLMR 101電池駆動潤滑装置
TLMR 20112-24V DC駆動潤滑装置
テクニカルデータ
グリース容量120120 ml
 380380 ml
吐出期間 設定可能期間: 1、2、3、6、9、12、18、24ヶ月または連続吐出
最小吐出量1200,16 ml /日
 3800,5 ml /日
最大吐出量1203,9 ml /日
 38012,5 ml /日
連続吐出 31 ml /時間
周辺温度範囲 -25°C ~ 70 °C
最大稼働圧 30 bar
駆動機構 電動式
接続スレッド G 1/4
最大供給ライン長 最大5メートル *
LED状況表示 OK (8秒毎に緑)
残量少 (8毎に緑と赤)
エラー (8秒毎に赤)
保護等級 DIN EN 60529 IP67
保護等級 DIN 40 050 Teil 9 IP 6k9k
電池 TLMR 101 単3リチウム電池4本
電源 TLMR 201 12-24 V DC
寸法 IFU由来
廃棄  
産業廃棄物 EU コード
カニスター 15 01 10
バッテリーパック  16 06 05
* 最大供給ラインの長さは、周辺温度、グリースタイプ、使用の際に生じる背圧によって異なります。
SKF logo