電動式シングルポイント自動給油/給脂装置

SKF SYSTEM 24

SKF SYSTEM 24 電動式シングルポイント自動給油/給脂装置 TLSDシリーズ
SKF TLSDシリーズは、様々な温度下でシンプルかつ信頼性の高い給油もしくは給脂が必要な場合に最適です。また、振動がある箇所や狭い場所、危険な環境など離れた場所へも潤滑できる装置です。
  • 軸受用に特別に開発されたSKF潤滑剤 を充填
  • 吐出量は温度影響を受けない
  • 最後まで最大吐出圧5 barを維持
  • 様々な設定で利用できる吐出期間
  • 透明容器のため、目視検査が可能
  • 装置の状態をLED(赤・黄・緑)で表示
  • 詰め替えセットに電池パックを同梱
  • 低温用特別バッテリーパックも提供
  • 取り付け部強化のためのサポートフランジを同梱
  • 直接および配管での設置が可能
  • 幅広い種類の付属品

代表的な使用例
  • 非常に高い信頼性と監視が求められる重要な機械
  • 設置スペースが限られる/危険な場所での使用
  • 大量の潤滑剤を必要とする機械


SKF DialSetソフトウェアは、適切なグリースの量と給脂間隔の計算に利用できます。

 

SKF SYSTEM 24 TLSD シリーズ
SKF SYSTEM 24 TLSD シリーズ
A. 透明容器は潤滑残量を目視で確認可能。

B. 吐出期間を1、2、3、4、6、8、9、10、12ヶ月から設定。

C. 125 ml/250 mlスイッチを切り替えるだけで、同じ駆動装置を使用可能。

D. 給油装置に複数のLEDを設けることで、どの側面からでもLED信号を確認可能。 LED状況表示:
– 緑色: 正常作動。
– 黄色: まだ作動しているが、すぐに対応が必要。 事前警告として機能します。
– 赤色: 作動停止。


125 ml ユニット - 図 1
250 ml ユニット - 図 2


注記: TLSD給油/給脂装置およびSD詰替えセットは、ドイツ、フランス、米国では、提供・販売・使用の対象外となります。


注文の詳細
コンプリートユニット


グリース
説明Complete unit 125コンプリートユニット250
LGWA 2
高荷重、極圧、広範囲温度
TLSD 125/WA2
TLSD 250/WA2
LGEM 2
高粘度・ソリッド潤滑軸受グリース
TLSD 125/EM2
TLSD 250/EM2
LGHB 2
高荷重、高温、高粘度
TLSD 125/HB2
TLSD 250/HB2
LGHP 2
高性能、高温度
TLSD 125/HP2
TLSD 250/HP2
LGFP 2
食品等級、NSF H1 承認
TLSD 125/FP2
TLSD 250/FP2
チェーンオイル
LHMT 68
中温用オイル
TLSD 125/HMT68
TLSD 250/HMT68
注文の詳細
詰替えセット


グリース
説明125 ml詰替えセット
250 ml詰替えセット
LGWA 2多目的 極圧用グリース
LGWA 2/SD125
LGWA 2/SD250
LGEM 2高荷重、 低回転
LGEM 2/SD125
LGEM 2/SD250
LGHB 2高温、高荷重、すべり軸受
LGHB 2/SD125
LGHB 2/SD250
LGHP 2高性能 ポリウレア
LGHP 2/SD125
LGHP 2/SD250
LGFP 2食品加工業界
LGFP 2/SD125
LGFP 2/SD250
LGWM 2高荷重、広範囲温度
LGWM 2/SD125C
LGWM 2/SD250
チェーンオイル
LHMT 68中温用オイル
LHMT 68/SD125
LHMT 68/SD250
LHHT 265
高温用オイル
LHHT 265/SD125
LHHT 265/SD250
LHFP 150食品等級、NSF H1 認証オイル
LHFP 150/SD125
LHFP 150/SD250
テクニカルデータ
呼び番号TLSD 125 と TLSD 250
グリース容量
– TLSD 125
– TLSD 250
125 ml
250 ml
吐出期間設定可能期間: 1、2、3、4、6、8、9、10、12ヶ月
最低グリース吐出量
– TLSD 125
– TLSD 250
0,3 ml/日
0,7 ml/日
最大グリース吐出量
– TLSD 125
– TLSD 250
4,1 ml/日
8,3 ml/日
周辺温度範囲
– TLSD 1-BAT
– TLSD 1-BATC
0 ~ 50 °C
–10 ~ +50 °C
最大稼働圧5 bar
駆動機構電動式
接続スレッドG1/4
最大供給長さ:
– グリース
– オイル
最大 3 メートル 1)
最大 5 メートル
LED状況表示
– 緑色 (30秒毎)
– 黄色 (30秒毎)
– 黄色 (5秒毎)
– 赤色 (5秒毎)
– 赤色 (2秒毎)
OK
事前警告、電池残量低
事前警告、吐出圧力が高い
警告、エラーで停止
警告、カートリッジ空状態
保護クラス 組立時IP 65
バッテリーパック
– TLSD 1-BAT
– TLSD 1-BATC
4,5 V 2,7 Ah/アルカリマンガン電池
4,5 V 2,9 Ah/リチウム・イオン二硫化電池
推奨保管温度20 °C
給油装置の保管期限3 年 2)
(LGFP 2とオイルについては2年)
総重量(パッケージを含む)
– TLSD 125
– TLSD 250
635 g
800 g
1) 最長供給長さは、周辺温度、グリースのタイプ、使用の際に生じる吐出圧力によって異なります。
2) 最長保管期限は、カートリッジ側面に記載の製造年月日から3年です。 製造年月日から3年経過後に作動させても、試用期間を12ヶ月に設定してカートリッジとバッテリーを使用することができます。
SKF logo