ガス動作式シングルポイント自動給油/給脂装置

SKF SYSTEM 24

SKF SYSTEM 24シングルポイント自動給油/給脂装置
LAGDシリーズは、箱から取り出してすぐに使える潤滑装置です。幅広い範囲の高性能SKF潤滑剤を取り揃えています。 使用開始時も工具が不要で、給油/給脂量と間隔を簡単に調節できます。
  • 吐出期間は1~12ヶ月の間でフレキシブルに設定
  • 必要に応じて停止または調節可能
  • 本質安全分類: ゾーンゼロにおけるATEX認証取得
  • 透明な容器で、吐出量を目視で確認可能
  • コンパクトなサイズで、狭い場所にも設置可能
  • グリースとチェーンオイルを利用
  • SKF DialSet ソフトウェアが、正確な給脂量を算出
  • 幅広い アクセサリーシリーズ
SKFシングルポイント自動給油/給脂装置 LAGDシリーズ
代表的な使用例
  • 狭く危険な場所でのアプリケーション
  • 軸受ハウジング
  • 電動モーター
  • ファンとポンプ
  • コンベヤ
  • クレーン
  • チェーン(オイル)
  • エレベーターとエスカレーター(オイル)

SKF SYSTEM 24 ガス動作式シングルポイント自動給油/給脂装置のシリーズ

注文の詳細

注文の詳細
グリース
説明
60 mlユニット
125 mlユニット
LGWA 2
多目的
極圧用グリース
LAGD 60/WA2
LAGD 125/WA2
LGEM 2
高荷重、
低速回転
LAGD 60/EM2
LAGD 125/EM2
LGGB 2
生分解性

LAGD 125/GB2
LGHB 2
高温で
高荷重の
すべり軸受
LAGD 60/HB2
LAGD 125/HB2
LGHP 2
高性能
ポリウレア
LAGD 60/HP2
LAGD 125/HP2
LGFP 2
食品加工
業界

LAGD 125/FP2
LGWM 2
高負荷、
広範囲温度

LAGD 125/WM2
チェーンオイル



LHMT 68
中温用
オイル
LAGD 60/HMT68*
LAGD 125/HMT68*
LHHT 265
高温用
オイル

LAGD 125/HHT26*
LHFP 150
食品等級、NSF
H1 承認オイル

LAGD 125/HFP15*
LFFM 80
食品等級、NSF
H1 承認オイル

LAGD 125/FFM80*
LFFT 220
食品等級、NSF
H1 承認オイル

LAGD 125/FFT22*

空容器は
オイル専用
LAGD 60/FU*LAGD 125/FU*

* 逆止弁付き


テクニカルデータ
型番
LAGD 60 と LAGD 125
グリース容量
– LAGD 60
– LAGD 125

60 ml
125 ml
吐出期間
定格使用期間; 1~12 ヶ月
周囲温度範囲
-20 ~ +60 °C
最大使用圧力
5 bar (起動時)
駆動機構
ガスセルによる不活性ガスを発生
接続ねじ
R1/4
最大供給長さ:
– グリース
– オイル

300 mm
1 500 mm
本質安全防爆認証
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1 D Ex ia IIIC T85 °C Da
I M1 Ex ia I Ma
EC型式検査証明
Kema 07ATEX0132 X
保護等級
IP 68
推奨保管温度
20 °C
潤滑装置の保管期限
2年
重量
LAGD 125 約 200 g
LAGD 60 約 130 g
潤滑剤を含む

注記: 最適な性能を得るために、LGHP2が封入されたSKF SYSTEM 24 LAGD装置は、周辺温度40 °C以上にさらしたり、吐出期間を6ヶ月以上の時間設定をしないでください。

SKF logo