自動給油/給脂装置

SKFシングルポイント給油/給脂装置は、適切な量のグリースを単一の潤滑ポイントに設定された時間に自動で供給します。 アプリケーションの状況に従い、最適にかつ柔軟に対応するため、3つのシリーズをご用意しました。
代表的な用途: 電動モーター、ファン、ポンプ、ジョイント、チェーン、ガイド、エレベーター、コンベア、クレーン、軸受ハウジング

SKFマルチポイント給脂装置は、複数のポイントにグリースを供給することができます。 設置するだけで集中潤滑システムとして使用ができて、追加のサポートや特別なトレーニングも必要ありません。

シングルポイント自動給油/給脂装置

マルチポイント自動給脂装置

SKF logo