生分解性グリース

SKF生分解性軸受グリース LGGB 2
SKF LGGB 2は、リチウム-カルシウム増ちょう剤を使用した生分解性、低毒の合成エステル油系グリースです。 環境汚染が問題となるアプリケーションに最も適した成分です。
  • 毒性と生分解性に関する最新の法規制に準拠
  • スチールオンスチールの球面すべり軸受、玉軸受、ころ軸受用途に最適
  • 優れた低温始動性
  • 優れた腐食防止特性
  • 中~高負荷に好適

代表的な用途:

  • 農業・林業機械
  • 建築・土木機械
  • 鉱業・運搬機械
  • 水処理・灌漑機械
  • 水門、ダム、橋
  • リング機構、ロッドエンド
パッケージ内容
容量型番
420 ml カートリッジLGGB 2/0.4
5 kg 缶LGGB 2/5
18 kg 缶LGGB 2/18
180 kg ドラム缶LGGB 2/180
LAGD シリーズ 125 mlLAGD 125/GB2
テクニカルデータ
型番LGGB 2/(容量)
DIN 51825KPE 2K-40
NLGIちょう度クラス2
石けん基リチウム/カルシウム
オフホワイト
基油タイプ合成エステル
使用温度範囲-40 ~ +90 °C
(-40 ~ +195°F)
滴点 DIN ISO 2176>170 °C (>340 °F)
基油粘度 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
110
13
透過度 DIN ISO 2137 
60 ストローク、10–1 mm
100 000 ストローク、 10–1 mm
265–295
最大+50 (最大325)
機械安定度 
ロール安定性、80 °Cで50時間、10–1 mm最大+70 (最大350)
耐食性 
Emcor:– 標準 ISO 110070-0
耐水性 
DIN 51 807/1、90 °Cで3時間最大0
油分離性 
DIN 51 817、40 °Cで7日間、静止、%0,3-3
潤滑能力 
R2F、120 °Cでの稼働試験100 °C 合格*
転がり軸受グリース寿命 
R0F 試験、10 000 r/minでのL50 寿命、時間120 °Cで300時間以上
極圧性能 
DIN 51350/5、1 400 N 磨耗試験、mm
溶着荷重による四球試験 DIN 51350/4, N
最大1,8
最小2 600
* 代表値
SKF logo