チェーンオイル

大半の工業用チェーンで使用できるオイル

SKF中温用チェーンオイルLHMT 68

LHMT 68

SKF LHMT 68は、高浸透度と薄膜が要求されるセメントやマテリアルハンドリングなどの、中温で粉塵の多い環境での使用に適しています。

SKF高温用チェーンオイルLHHT 265

LHHT 265

SKF LHHT 265 合成油は、製紙および繊維業界のような高荷重/高温条件での使用に適しています。 高温でも残留物を作らず、シールとポリマーに対しても中性です。

利点

  • チェーン寿命延長に貢献
  • 再潤滑間隔の延長
  • オイル消費を削減
  • エネルギー消費を削減

代表的な用途:

  • コンベヤチェーン
  • ドライブチェーン
  • リフトチェーン

SKF チェーンオイルは5リットル缶で、SKF SYSTEM 24シングルポイント自動給油/給脂装置 LAGDTLSD シリーズ向けのオイルとしてもご購入いただけます。

テクニカルデータ
型番
LHMT 68
概要
中温用オイル
比重
0.85

イエローブラウン
基油タイプ
鉱油 
使用温度範囲
-15 ~ +90 °C (5 ~ 195 °F)
基油粘度:
40 °C (104 °F)、mm²/s
100 °C (212 °F)、mm²/s

ISO VG 68
約 9
引火点
>200 °C (390 °F)
流動点
≤15 °C (5 °F)
容量:
5リットル缶LHMT 68/5
SKF SYSTEM 24 LAGDシリーズ
ユニット 60 ml
ユニット 125 ml

LAGD 60/HMT68*
LAGD 125/HMT68*
SKF SYSTEM 24 TLSD シリーズ
ユニット 125 ml
ユニット 250 ml
詰め替え125 ml
詰め替え250 ml

TLSD 125/HMT68
TLSD 250/HMT68
LHMT 68/SD125
LHMT 68/SD250
*逆止弁付
テクニカルデータ
型番
LHHT 265
概要
高温用オイル
比重
0.91

イエローオレンジ
基油タイプ
合成エステル
使用温度範囲
最大 250 °C (480 °F)
基油粘度:
40 °C (104 °F)、mm²/s
100 °C (212 °F)、mm²/s

約 265
約 30
引火点
約 260 °C (500 °F)
流動点
該当なし
容量:
5リットル缶LHHT 265/5
SKF SYSTEM 24 LAGDシリーズ
ユニット 60 ml
ユニット 125 ml


LAGD 125/HHT26*
SKF SYSTEM 24 TLSD シリーズ
ユニット 125 ml
ユニット 250 ml
詰め替え125 ml
詰め替え 250 ml

TLSD 125/HHT26
TLSD 250/HHT26
LHHT 265/SD125
LHHT 265/SD250
* 逆止弁付
SKF logo