超高温、極限条件用軸受グリース

SKF超高温、極限条件用軸受グリース LGET 2
SKF LGET 2 は、PTFE増ちょう剤を使用した合成フッ素化油系グリースです。 200 °C から260 °Cまでの
超高温でのアプリケーションに適しています。
  • 高純度気体酸素やヘキサンが存在するような非常に敏感なエリアなど、過酷な環境でも長寿命を確保
  • 優れた抗酸化性
  • 優れた耐食性
  • 優れた耐水性と耐水蒸気性

代表的な用途:

  • 製パン機械(オーブン)
  • キルントラックホイール
  • コピー機の送りローラー
  • ウエハースオーブン
  • 繊維乾燥機
  • フィルム伸展機
  • 超高温で稼働する電動モーター
  • 非常用 / 高温ファン
  • 真空ポンプ
パッケージ内容
容量型番
50 g シリンジLGET 2/0.050
1 kg 缶LGET 2/1
テクニカルデータ
型番LGET 2/(容量)
DIN 51825KFK2U-40
NLGIちょう度クラス2
石けん基PTFE
オフホワイト
基油タイプ合成油
(フッ素化ポリエーテル)
使用温度範囲-40 ~ +260 °C
(-40 ~ +500 °F)
滴点 DIN ISO 2176>300 °C (>570 °F)
基油粘度 
40 °C、mm²/s
100 °C、mm²/s
400
38
透過度 DIN ISO 2137 
60 ストローク、10–1 mm265-295
機械安定度 
ロール安定性、80 °Cで50時間、10–1 mm最大±30 130 °C
防食性 
Emcor:
– 標準 ISO 110071-1
耐水性 
DIN 51 807/1、90 °Cで3時間最大0
油分離性 
DIN 51 817、40 °Cで7日間、静止、%最大13 200 °Cで30時間
銅腐食 
DIN 51 811、110 °C1
転がり軸受グリース寿命 
R0F試験、10 000 rpmでのL50 寿命、時間220 °C、5 600 rpm*で700時間以上
極圧性能 
溶着荷重による四球試験 DIN 51350/4, N最低8 000
* 代表値
SKF logo