超高粘度・ソリッド潤滑軸受グリース

超高粘度・ソリッド潤滑軸受グリース LGEV 2
SKF LGEV 2は、リチウム- カルシウム石けんを使用した鉱油系グリースです。 超高粘性油に加え、二硫化モリブデンおよびグラファイトを多く含んでおり、高負荷、低回転、高振動といった最も過酷な環境での使用に最適です。
  • マイクロスリップが生じやすい高荷重、低回転の大型球面ころ軸受の潤滑に最適
  • 機械的な安定性が非常に高く、優れた耐水性と防食性

代表的な用途:

  • 回転ドラムのトラニオン軸受
  • ロータリーキルンや乾燥機のサポート/スラストローラー
  • バケットホイール掘削機
  • 旋廻座軸受
  • 高圧ローラーミル
  • クラッシャー
パッケージ内容
容量型番
35 g チューブLGEV 2/0.035
420 ml カートリッジLGEV 2/0.4
5 kg 缶LGEV 2/5
18 kg 缶LGEV 2/18
50 kg ドラム缶LGEV 2/50
180 kg ドラム缶LGEV 2/180
TLMR 101 シリーズ 380 ml リフィル(バッテリーを含む)LGEV2/MR 380B
TLMR 201 シリーズ 380 ml 詰め替えLGEV 2/MR380
テクニカルデータ
型番LGEV 2/(容量)
DIN 51825KPF2K-10
NLGIちょう度クラス2
石けん基リチウム/カルシウム
基油タイプ鉱油
使用温度範囲-10 ~ +120 °C
滴点 DIN ISO 2176>180 °C
基油粘度 
40 °C、mm²/s
100 °C、mm²/s
1 020
58
透過度 DIN ISO 2137 
60 ストローク、10–1 mm
100 000 ストローク、 10–1 mm
265–295
最大325
機械安定度 
ロール安定性、100 °Cで72時間、10–1 mm
V2F 試験
最大+50
‘M’
耐食性 
Emcor:
– 標準 ISO 11007
– 水洗浄試験
– 塩水試験 (100% 海水)
0–0
0–0*
0–0*
耐水性 
DIN 51 807/1、90 °Cで3時間最大1
油分離性 
DIN 51 817、40 °Cで7日間、静止、%1-5
銅腐食 
DIN 51 811、110 °C最大1、 100 °C
極圧性能 
DIN 51350/5、1 400 N 磨耗試験、mm
溶着荷重による四球試験 DIN 51350/4, N
最大1,2
最小3 000
* 代表値
SKF logo