食品機械用ギアオイル

SKF 食品機械用潤滑油

SKF食品機械用オイルLFFG 220 と LFFG 320

SKF LFFG 220とLFFG 320 は、食品機械用に特別に開発された合成ギアオイルです。

  • 優れた極圧性能
  • 高粘度インデックスで、温度が変化しても粘度の変化を最小限に抑制
  • 優れた防食性
  • NSF H2 登録、ハラール、コーシャ認証

代表的な用途

  • 密閉型ギアボックス
  • 梱包機械 
  • コンベヤ
パッケージ内容
容量型番
22 リットル缶 LFFG 220/22LFFG 320/22
205 リットルドラム缶LFFG 220/205LFFG 320/205
テクニカルデータ
型番LFFG 220/(容量)LFFG 220/(容量)
外観ライトイエローライトイエロー
基油タイプ合成油合成油
基油粘度 ISO 3104
40 °C、mm²/s
100 °C、mm²/s
 
220
25
 
320
33.4
密度 ISO 12185
15 °C、kg/m3

847

852
引火点 DIN/EN/ISO 2592 COC276 °C278 °C
流動点 ISO 3016-48 °C-45 °C
FZG-試験 A/8.3/90 破壊荷重ステージ DIN 51354-2>12>12
粘度インデックス DIN ISO 2909143147
保管可能期間2年2年
NSF Reg. No.149597149598
コーシャ認証認証品認証品
ハラール認証認証品認証品
SKF logo