一般食品機械用グリース NLGI 2

SKF 食品機械用潤滑油

SKF一般食品機械用軸受グリース  LGFP 2

SKF LGFP 2 は清潔で無毒な軸受グリースで、医療ホワイトオイルを基油にした、アルミニウムコンプレックス石けんを使用しています。

  • 高い耐水性
  • 優れたグリース寿命
  • 優れた防食性
  • 基本的に中性のpH値 
  • NSF H1 登録、ハラール、コーシャ認証

用途

  • 製パン機械
  • 食品加工機械
  • マルチパック包装機械用軸受
  • 包装機械
  • コンベア用軸受
  • 瓶詰機械
パッケージ内容
容量型番
420 ml カートリッジLGFP 2/0.4
1 kg 缶LGFP 2/1
18 kg 缶LGFP 2/18
180 kg ドラム缶LGFP 2/180
LAGD シリーズ 125 mlLAGD 125/FP2
TLSD シリーズ 125 mlTLSD 125/FP2
TLSD シリーズ 125 ml詰め替えTLSD 250/FP2
TLSD シリーズ 250 mlLGFP 2/SD125
TLSD シリーズ250 ml 詰め替えLGFP 2/SD250
TLMR 101 シリーズ 120 ml 詰め替え(バッテリーを含む)LGFP 2/MR 120B
TLMR 201 シリーズ 120 ml 詰め替えLGFP 2/MR120
TLMR 101 シリーズ 380 ml 詰め替え(バッテリーを含む)LGFP 2/MR 380B
TLMR 201 シリーズ 380 ml 詰め替えLGFP 2/MR380
テクニカルデータ
型番LGFP 2/(容量)
DIN 51825K2G-20
NLGIちょう度クラス2
石けん基アルミニウムコンプレックス
透明
基油タイプ医療用ホワイトオイル
使用温度範囲 -20 ~ +110 °C
滴点 DIN ISO 2176>250 °C
基油粘度 
40 °C、mm²/s
100 °C、mm²/s
130
7,3
透過度 DIN ISO 2137 
60 ストローク、10–1 mm
100 000 ストローク、 10–1 mm
265–295
最大+30
耐食性 
Emcor: – 標準 ISO 110070-0
耐水性 
DIN 51 807/1、90 °Cで3時間最大1
油分離性 
DIN 51 817、40 °Cで7日間、静止、%1-5
転がり軸受グリース寿命 
R0F 試験、10 000 r/minでのL50 寿命、時間110 °C で1,000
極圧性能 
溶着荷重による四球試験 DIN 51350/4, N最低1 100
SKF logo