食品機械用油圧オイル

SKF 食品機械用潤滑剤

SKF食品機械用オイルLFFH 46とLFFH 68

SKF LFFH 46 と LFFH 68 は合成油で、食品業界で使用される機械の潤滑に適しています。

  • 優れた耐摩耗性能
  • 優れた水分離特性
  • 優れた防食性
  • NSF H1 登録、 ハラール、コーシャ認証

代表的な用途

  • 油圧システム
  • 油圧式ギアボックス
  • 循環オイルシステム
パッケージ内容
容量型番
22 リットル缶LFFH 46/22LFFH 68/22
205 リットルドラム缶LFFH 46/205LFFH 68/205
テクニカルデータ
型番LFFH 46/(容量)LFFH 68/(容量)
外観帯黄色帯黄色
基油タイプ合成油合成油
基油粘度 ISO 3104
40 °C、mm²/s
100 °C、mm²/s

46
7.9

68
10.9
密度 ISO 12185
15 °C、kg/m3

836

843
引火点 DIN/EN/ISO 2592 COC248 °C258 °C
流動点 ISO 3016<–60 °C<–60 °C
FZG-試験 A/8.3/90 破壊荷重ステージ DIN 51354-212>12
粘度インデックス DIN ISO 2909142143
保管可能期間2年2年
NSF Reg. No.149599149600
コーシャ認証認証品認証品
ハラール認証認証品認証品
SKF logo