一般産業・自動車用多目的NLGI 2 グリース

SKF 一般産業・自動車用多目的グリース LGMT 2
SKF LGMT 2は、リチウム石けんを増ちょう剤に使用した鉱油系のグリースで、使用温度範囲内で優れた熱的安定性を示します。 この高品質の多用途グリースは、一般/自動車用途の両方で幅広く使用ができます。
  • 優れた酸化安定性
  • 優れた機械的安定性
  • 優れた耐水性と防錆性

代表的な用途:

  • 農業機械
  • 自動車用ホイールベアリング
  • コンベヤー
  • 小型電動モーター
  • 工業用ファン
パッケージ内容
内容型番
35 g チューブLGMT 2/0.035
200 g チューブLGMT 2/0.2
420 ml カートリッジLGMT 2/0.4
1 kg 缶LGMT 2/1
5 kg 缶LGMT 2/5
18 kg 缶LGMT 2/18
50 kg ドラム缶LGMT 2/50
180 kg ドラム缶LGMT 2/180
テクニカルデータ
型番LGMT 2/(容量)
DIN 51825K2K-30
NLGIちょう度クラス2
せっけん基リチウム
赤褐
基油タイプ鉱油
使用温度範囲–30 to +120 °C (–20 to +250 °F)
滴点 DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
基油粘度

40 °C、mm²/s
100 °C、mm²/s
110
11
透過度 DIN ISO 2137 
60 ストローク、10–¹ mm
100 000 ストローク、10–¹ mm
265–295
最大+50 (最大325 )
機械安定度 
ロール熱安定度、80 °Cで50時間、10–¹ mm
V2F 試験
最大+50
‘M’
防食性 
Emcor– 標準 ISO 11007
– 水洗浄試験
– 塩水試験 (100% 海水)
0–0
0–0
0–1*
耐水性 
DIN 51 807/1、90 °Cで3時間最大1
油分離性 
DIN 51 817、40 °Cで7日間、静止、%1-6
潤滑能力 
R2F、120 °Cでの運転試験合格
銅腐食 
DIN 51 811、110 °C110 °Cで最大2
* 代表値
SKF logo