グリッド/ギアカップリング用グリース

SKF グリッド・ギアカップリンググリース LMCG 1
LMCG 1は、リチウムコンプレックス増ちょう剤技術を使用した鉱油系グリースです。 このグリースは、グリッドやギア(フレキシブル)カップリング用の高い遠心力や高トルクアプリケーションに耐えるように作られており、
大きな衝撃荷重やミスアライメント、振動が発生した場合でも耐えることができます。 グリースは高速回転時でも漏れにくく、一貫して安定しています。 特殊な添加剤により、グリースは高負荷、高トルク、湿潤環境、幅広い速度範囲や温度にさらされる環境下での使用に適しています。

特徴と利点:
  • 優れた耐油分離性
  • 高加速度性能および高速性能
  • 優れた高トルク潤滑性
  • 高い防食性
  • AGMA タイプ CG-1 とAGMA タイプ CG-2 要件を上回る
  • カップリングの耐磨耗性が高い
  • 優れた酸化安定性
  • 油が漏れにくいことから、集中潤滑システムでの使用に最適

代表的な用途:
  • グリッドカップリング
  • ギアカップリング
  • 柔軟性が高く、極めて頑丈なグリッド、ギアカップリング
  • 維持費が安価で寿命が長いギア、グリッドカップリング

代表的な用途:
  • 重工業 (鉱業、選鉱、セメント、鉄、紙パルプ)
  • 船舶
  • 一般機械 (石油化学、発電所等)
パッケージ内容
容量型番
35 g チューブLMCG 1/0.035
420 ml カートリッジLMCG 1/0.4
2 kg 缶LMCG 1/2
18 kg 缶LMCG 1/18
50 kg ドラム缶LMCG 1/50
テクニカルデータ
型番LMCG 1/(容量)
DIN 51825 GOG1G-0
NLGIちょう度クラス1
石けん基ポリエチレン
茶色
基油タイプ鉱油
使用温度範囲0 ~ 120 °C
(32 ~ 248 °F)
滴点 DIN ISO 2176210 °C (410 °F)
基油粘度
40 °C、mm²/s
100 °C、mm²/s

670
34
透過度 DIN ISO 2137
60 ストローク、10–1 mm

310-340
防食性
SKF Emcor:
– 標準 ISO 11007
– 塩水試験 (100% 海水)
0–0
2-2
銅腐食 ASTM D4048
100 °Cで24時間

1b
極圧性
DIN 51350/5、1 400 N 磨耗試験、mm
溶着荷重による四球試験 DIN 51350/4, N

最大0,5
3 200*
コッペルス油分離性試験 ASTM D4425
K36、24時間

<24%
およその密度
(20 °Cでの)、IPPM-CS/03

0.94
* 代表値
SKF logo