高荷重、極圧、広範囲温度用軸受グリース

SKF高荷重、極圧、広範囲温度用軸受グリース LGWA 2
SKF LGWA 2は、極圧(EP)性能を備えた高品質の鉱油系リチウムコンプレックスグリースです。 LGWA 2は、荷重や温度が一般値を超えるような広範囲の一般産業用、自動車用途での使用に推奨されます。
  • 短時間ならピーク温度 220 °Cまで対応できる優れた潤滑性能
  • 過酷な状況下でもホイールベアリングの稼働を保護
  • 高湿度条件でも効果的な潤滑
  • 高い耐水性および耐食性
  • 高荷重、低速でも優れた潤滑能力

代表的な用途:

  • 乗用車、トレーラー、トラック用ホイールベアリング
  • 洗浄機
  • ファンおよび電動モーター
パッケージ内容
容量型番
200 g チューブLGWA 2/0.2
420 ml カートリッジLGWA 2/0.4
1 kg 缶LGWA 2/1
5 kg 缶LGWA 2/5
18 kg 缶LGWA 2/18
50 kg ドラム缶LGWA 2/50
180 kg ドラム缶LGWA 2/180
LAGD シリーズ 60 mlLAGD 60/WA2
LAGD シリーズ 125 mlLAGD 125/WA2
TLSD シリーズ 125 mlTLSD 125/WA2
TLSD シリーズ 125 ml詰め替えTLSD 250/WA2
TLSD シリーズ 250 mlLGWA 2/SD125
TLSD シリーズ 250 ml詰め替えLGWA 2/SD250
TLMR 101 シリーズ 120 ml リフィル(バッテリーを含む)LGWA 2/MR 120B
TLMR 201 シリーズ 120 ml リフィルLGWA 2/MR120
TLMR 101 シリーズ 380 ml リフィル(バッテリーを含む)LGWA 2/MR 380B
TLMR 201 シリーズ 380 ml リフィルLGWA 2/MR380
テクニカルデータ
型番LGWA 2/(容量)
DIN 51825KP2N-30
NLGIちょう度クラス2
石けん基リチウムコンプレックス
琥珀色
基油タイプ鉱油
使用温度範囲-30 ~ +140 °C
滴点 DIN ISO 2176>250 °C
基油粘度 
40 °C、mm²/s
100 °C、mm²/s
185
15
透過度 DIN ISO 2137 
60 ストローク、10–¹ mm
100 000 ストローク、10–¹ mm
265–295
最大+50 (最大325)
機械安定度 
ロール安定性、80 °Cで50時間、10–¹ mm
V2F 試験
最大+50 、変化
'M'
耐食性 
Emcor:
– 標準 ISO 11007
– 水洗浄試験
0–0
0–0 1–1*
耐水性 
DIN 51 807/1、90 °Cで3時間最大1
油分離性 
DIN 51 817、40 °Cで7日間、静止、%1-5
潤滑能力 
R2F、120 °Cでの稼働試験100 °C 合格
銅腐食 
DIN 51 811、110 °C最大2
極圧性能 
DIN 51350/5、1 400 N 磨耗試験、mm
溶着荷重による四球試験 DIN 51350/4, N
最大1,6
最小2 600
* 代表値
SKF logo