高荷重、広範囲温度用軸受グリース

SKF高荷重、広範囲温度用軸受グリース LGWM 2
SKF LGWM 2 は、最新のコンプレックススルホン酸カルシウム増ちょう剤技術を使用した鉱油系グリースです。 高荷重、湿潤環境、温度変化が激しい場合に適しています。
  • 優れた防食性
  • 優れた機械安定性
  • 優れた高荷重潤滑能力
  • フォールスブリネリング防止
  • 低温でも優れたポンプ能力

代表的な用途:

  • 風車主軸
  • オフロード
  • 除雪機など雪対応機械
  • 海洋・オフショア
  • スラスト球面ころ軸受
パッケージ内容
容量型番
420 ml カートリッジLGWM 2/0.4
5 kg 缶LGWM 2/5
18 kg 缶LGWM 2/18
50 kg ドラム缶LGWM 2/50
180 kg ドラム缶LGWM 2/180
LAGD シリーズ 125 mlLAGD 125/WM2
TLSD シリーズ 125 mlTLSD 125C/WM2
TLSD シリーズ 125 ml詰め替えTLSD 250C/WM2
TLSD シリーズ 250 mlLGWM 2/SD125C
TLSD シリーズ 250 ml詰め替えLGWM 2/SD250C
TLMR 101 シリーズ 380 ml 詰め替え(バッテリーを含む)LGWM 2/MR 380B
TLMR 201 シリーズ 380 ml 詰め替えLGWM 2/MR380B
テクニカルデータ
型番LGWM 2/(容量)
DIN 51825KP2G-40
NLGIちょう度クラス1-2
石けん基スルホン酸カルシウムコンプレックス
基油タイプ合成油 (PAO)/ミネラル
使用温度範囲-40 ~ +110 °C
滴点 DIN ISO 2176>300 °C
基油粘度 
40 °C、mm²/s
100 °C、mm²/s
80
8,6
透過度 DIN ISO 2137 
60 ストローク、10–1 mm
100 000 ストローク、 10–1 mm
280–310
最大 +30
機械安定度 
ロール安定性、80 °Cで50時間、10–1 mm最大+50
耐食性 
Emcor:
– 標準 ISO 11007
– 水洗浄試験
– 塩水試験 (100% 海水)
0–0
0–0
0–0
耐水性 
DIN 51 807/1、90 °Cで3時間最大1
油分離性 
DIN 51 817、40 °Cで7日間、静止、%最大3
潤滑能力 
R2F、稼働試験B(120 °Cで)
R2F、冷室試験(+20 °C ~ –30 °C)
140 °C 合格
合格
銅腐食 
DIN 51 811、110 °C最大1
転がり軸受グリース寿命 
R0F 試験、10 000 r/minでのL50 寿命、時間110 °Cで1 824時間*
極圧性能 
DIN 51350/5、1 400 N 磨耗試験、mm
溶着荷重による四球試験 DIN 51350/4, N
最大1,5
4 000
フレッティング腐食 
ASTM D4170 FAFNIR試験(+25 °Cで)、mg
ASTM D4170 FAFNIR試験(–20 °Cで)、mg
5,2*
1,1*
* 代表値
SKF logo