高性能、高温用軸受グリース

SKF高性能、高温用軸受グリース LGHP 2
SKF LGHP 2 は、最新のポりウレア(ジウレア)増ちょう剤を使用した高品質の鉱油系グリースです。 電動モーターや類似するアプリケーションに適しています。
  • 高温でも非常に長寿命
  • 幅広い温度範囲
  • 優れた防食性
  • 高い熱的安定性
  • 低温での良好な始動性
  • 一般的なポリウレアグリースと、リチウム増ちょう剤入りグリースとの相溶性
  • 低騒音特性

代表的な用途:

  • 電動モーター: 小、中、大型
  • 高速ファンを含む工業用ファン
  • ウォーターポンプ
  • 繊維機械、製紙機械、乾燥機の転がり軸受
  • 中温、高温で高速回転する中型の玉軸受/ころ軸受使用箇所
  • クラッチリリース軸受
  • 垂直軸利用機器
  • キルン用トラックおよびローラー
パッケージ内容
容量型番
420 ml カートリッジLGHP 2/0.4
1 kg 缶LGHP 2/1
5 kg 缶LGHP 2/5
18 kg 缶LGHP 2/18
50 kg ドラム缶LGHP 2/50
180 kg ドラム缶LGHP 2/180
LAGD シリーズ 60 mlLAGD 60/HP2
LAGD シリーズ 125 mlLAGD 125/HP2
TLSD シリーズ 125 mlTLSD 125/HP2
TLSD シリーズ 125 ml詰め替えTLSD 250/HP2
TLSD シリーズ 250 mlLGHP 2/SD125
TLSD シリーズ 250 ml詰め替えLGHP 2/SD250
TLMR 101 シリーズ 380 ml詰め替え(バッテリーを含む)LGHP 2/MR 380B
TLMR 201 シリーズ 380 ml詰め替えLGHP 2/MR380
テクニカルデータ
型番LGHP 2/(容量)
DIN 51825K2N-40
NLGIちょう度クラス2-3
石けん基ジウレラ
基油タイプ鉱油
使用温度範囲-40 ~ +150 °C
滴点 DIN ISO 2176>240 °C
基油粘度 
40 °C、mm²/s
100 °C、mm²/s
96
10,5
透過度 DIN ISO 2137 
60 ストローク、10–1 mm
100 000 ストローク、 10–1 mm
245-275
最大365
機械安定度 
ロール安定性、80 °Cで50時間、10–1 mm最大365
耐食性 
Emcor:
– 標準 ISO 11007
– 水洗浄試験
– 塩水試験 (100% 海水)
0–0
0–0
0–0
耐水性 
DIN 51 807/1、90 °Cで3時間最大1
油分離性 
DIN 51 817、40 °Cで7日間、静止、%1-5
潤滑能力 
R2F、120 °Cでの稼働試験合格
銅腐食 
DIN 51 811、110 °C150 °Cで最大1
転がり軸受グリース寿命 
R0F 試験、10 000 r/minでのL50 寿命、時間150 °Cで1 000時間以上
フレッティング腐食 
ASTM D4170 (mg)7*
* 代表値
SKF logo