高温、過酷環境用軸受グリース

高温、過酷環境用軸受グリース LGED 2

SKF LGED 2は、PTFE増ちょう剤を使用した合成フッ素化油系グリースです。 180 °C ~240 °Cの超高温、および/または酸やアルカリ、真空、酸素などの攻撃性の強い環境に適しています。

  • 優れた抗酸化性
  • 高温でも低い蒸発損失
  • 優れた防食性
  • 高純度気体酸素やヘキサンが存在するような非常に敏感なエリアなど、過酷な環境でも長寿命を確保

代表的な用途:

  • 製パン・製菓および煉瓦オーブン 
  • ガラス産業 
  • キルントラックホイール 
  • コピー機の送りローラー 
  • ウエハース用ベーキングオーブン 
  • 繊維乾燥機
  • フィルム伸展機
  • 高温ファン
  • 真空ポンプ
パッケージ内容
容量型番
1 kg 缶LGED 2/1
テクニカルデータ
型番LGED 2/(容量)
DIN 51825KFK2U-30
NLGIちょう度クラス2
石けん基PTFE
オフホワイト
基油タイプPFPE
(合成フッ素化ポリエーテル)
使用温度範囲-30 ~ +240 °C
滴点 DIN ISO 2176>300 °C
基油粘度 
40 °C、mm2/s
100 °C、mm2/s
460
42
透過度 DIN ISO 2137 
60 ストローク、10–1 mm
100 000 ストローク、 10–1 mm
265–290
271*
防食性 
SKF Emcor:
– 標準 ISO 11007

0-0
極圧性能 
溶着荷重による四球試験 DIN 51350/4, N最低8 000
耐水性 
DIN 51 807/1、90 °Cで3時間最大1
銅腐食 
ISO 2160、100 °C1a
転がり軸受グリース寿命 
R0F 試験、10 000 r/minでのL50 寿命、時間220 °C で >700
蒸発損失 
200 °C で 6 週間、重量損失率<3.5%
20 °C での比重、g/cm31.96
パッケージ内容1 kg
* 代表値
重要なお知らせ:
LGED 2はフッ素化グリースであるため、その他のグリース、オイル、防腐剤と混ぜないでください(LGET 2を除く)。 そのため、新しいグリースを使用する場合は、軸受とシステムを徹底洗浄することが不可欠です。
SKF logo