高粘度・ソリッド潤滑軸受グリース

SKF高粘度ソリッド潤滑軸受グリースLGEM2
SKF LGEM 2は、リチウム石けんを使用した高粘度の鉱油系グリースです。 二硫化モリブデンとグラファイトを含んでおり、高負荷で振動が多く、回転が遅いような過酷な環境での使用に適しています。
  • 高酸化安定性
  • 二硫化モリブデンとグラファイトが、油膜が破損した場合でも潤滑を可能に

代表的な用途:

  • 低速・高荷重条件で使用する転がり接触軸受
  • ジョークラッシャー
  • 装軌車両
  • リフトマストホイール
  • くい打ち機、クレーンアーム・フック等の建設機械
パッケージ内容
容量型番
420 ml カートリッジLGEM 2/0.4
5 kg 缶LGEM 2/5
18 kg 缶LGEM 2/18
180 kg ドラム缶LGEM 2/180
LAGD シリーズ 60 mlLAGD 60/EM2
LAGD シリーズ 125 mlLAGD 125/EM2
TLSD シリーズ 125 mlTLSD 125/EM2
TLSD シリーズ 125 ml詰め替えTLSD 250/EM2
TLSD シリーズ 250 mlLGEM 2/SD125
TLSD シリーズ 250 ml詰め替えLGEM 2/SD250
テクニカルデータ
型番LGEM 2/(容量)
DIN 51825KPF2K-20
NLGIちょう度クラス2
石けん基リチウム
基油タイプ鉱油
使用温度範囲-20 ~ +120 °C
(-5 ~ +250 °F)
滴点 DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
基油粘度 
40 °C、mm²/s
100 °C、mm²/s
500
32
透過度 DIN ISO 2137 
60 ストローク、10–1 mm
100 000 ストローク、 10–1 mm
265–295
最大325
機械安定度 
ロール安定性、80 °Cで50時間、10–1 mm
V2F 試験
最大345
‘M’
防食性 
Emcor:
– 標準 ISO 11007
– 水洗浄試験
0–0
0–0
耐水性 
DIN 51 807/1、90 °Cで3時間最大1
油分離性 
DIN 51 817、40 °Cで7日間、静止、%1-5
潤滑能力 
R2F、120 °Cでの稼働試験100 °C 合格
銅腐食 
DIN 51 811、110 °C  最大2
極圧性能 
DIN 51350/5、1 400 N 磨耗試験、mm
溶着荷重による四球試験 DIN 51350/4, N
最大1,4
最低3 000
SKF logo