風車ブレード&ヨー軸受用グリース

SKF 風車ブレード&ヨー軸受用グリース LGBB 2
SKF LGBB 2 はリチウム/合成油 PAO基油のグリースで、超低速、高負荷、低温といった非常に過酷な状況や振動のために特別にデザインされています。 これは、陸上や海上または寒地に設置されている風車に対して、稼働時でも停止時でも使用できるグリースです。
  • フォールスブリネリング防止
  • 高負荷に対する優れた性能
  • 低温起動トルクでも優れた性能を発揮
  • 低温でも良好なポンプ効果
  • 優れた耐水性
  • 優れた腐食防止性
  • 高温・機械安定性

代表的な用途:

  • 風力タービンブレードとヨー軸受用グリース
パッケージ内容
容量型番
420 ml カートリッジLGBB 2/0.4
5 kg 缶LGBB 2/5
18 kg 缶LGBB 2/18
180 kg ドラム缶LGBB 2/180
テクニカルデータ
型番LGBB 2/(容量)
DIN 51825KP2G-40
NLGIちょう度クラス2
石けん基リチウムコンプレックス
黄色
基油タイプ合成油 (PAO)
使用温度範囲-40 ~ +120 °C
(-40 ~ +250 °F)
滴点 DIN ISO 2176>200 (390 °F)
基油粘度 
40 °C、mm²/s68
透過度 DIN ISO 2137: 
60 ストローク、10–1 mm
100 000 ストローク、101 mm
265–295
最大+50
機械安定度 
ロール安定性、80 °Cで50時間、10–1 mm最大+50
防食性 
Emcor:
– 標準 ISO 11007
– 塩水試験 (100% 海水)
0–0
0-1 1–1*
耐水性 
DIN 51 807/1、90 °Cで3時間最大1
油分離性 
DIN 51 817、40 °Cで7日間、静止、%最大4、2.5*
銅腐食 
DIN 51 811、120 °C最大1
極圧性能 
DIN 51350/5、1 400 N 磨耗試験、mm
溶着荷重による四球試験 DIN 51350/4, N
0.4 *
5 500 *
転がり軸受潤滑能力 
Fe8、DIN 51819、80 kN、80 °C、C/P 1.8、500 h合格
フレッティング損傷耐性 
ASTM D4170 FAFNIR テスト、mg0–1*
* 代表値
SKF logo