グリーステストキット

現場で使用できるポータブル・グリース分析キット

SKF グリース分析キット TKGT 1
潤滑剤の分析は、予知保全に欠かせないものです。 しかし、最近まで、約80%の軸受がグリースで潤滑されているにもかかわらず、オイルに関する分析がほとんどでした。 摩擦学の専門知識と何年にもわたるリサーチにより、SKFはグリースの状態を評価する完全な方法を開発しました。
  • 現場での意思決定に非常に役にたつ
  • 試験結果に応じて、グリースの再潤滑間隔を実際の条件に従って調節することが可能
  • バッチ間でグリース品質の評価をし、許容範囲を超えているものを検出
  • グリース性能を評価して、そのグリースとアプリケーションとの適合性を確認するこが可能
  • 性能を満たしていないグリースによる損傷防止に有用
  • 損傷原因を分析する上で、多くの情報が得られる
  • 試験を行うために特別なトレーニングは不要
  • 有害な化学薬品は不要
  • 必要なサンプルは少量 わずか0.5gのグリースで、全ての試験を実行可能

ちょう度試験 (図 1)
(特許対象)

油分離性試験(図 2)

異物検査 (図 3)

テクニカルデータ
呼び番号
TKGT 1

パーツ
同梱品(仕様)
数量
サンプリングツール
サンプリングシリンジ (ポリプロピレン)
1
 
サンプリング管(PTFE、長さ約 1 m)
1
 
油性マジック
1
 
サンプリング容器 (35 ml ポリエチレン)
10
 
手袋 (グリース耐性ニトリル(合成ゴム)、パウダーなし、サイズXL)
10組
 
使い捨てのヘラ
25
 
250 mm ヘラ (ステンレススチール)
1
 
150 mm ヘラ (ステンレススチール)
1
 
ハサミ (ステンレススチール)
1
ちょう度試験
ハウジング (アルミニウム)
1
 
重量 (ステンレススチール)
1
 
マスク (プレキシガラス)
1
 
ガラスプレート
4
油分離性試験
USB ヒーター (2,5 W–5 V)
1
 
USB/220/110 V アダプタ (USBにユニバーサル(EU、US、UK、オーストラリア))
1
 
紙パック (50枚入り)
1
 
定規 (アルミニウム、0.5mm単位)
1
異物検査
ポケットマイクロスコープ (ライト付き60–100x )
1
 
電池 (単4)
2

CD (使用説明書、レポートテンプレート、ちょう度試験スケールを含む)
1
キャリーケース 530 x 110 x 360 mm
1
SKF logo