オイルチェックモニター

オイル状態の変化を検出

SKF オイルチェックモニター TMEH 1
SKF TMEH 1は、オイルの状態に関する情報を直ちに表示するポータブル機器で、多くの場合長い研究所での調査が不必要になります。 装置がオイルの誘電率の変化を測定します。 同じ種類と銘柄の使用済・未使用のオイルから取得した測定数値を比較することで、オイルチェックモニターは、オイル状態がどの程度変化したかを調べます。 オイルの誘電率は劣化と汚染に直接関係しているため、誘電率によってオイル交換の最適な間隔を設定できるとともに、オイルの機械的摩擦の進行や潤滑特性の低下を把握することができます。 傾向管理用に、機器には数値表示装置が搭載されています。

注意

キャリーケース入りSKF オイルチェックモニター TMEH 1
SKFオイルチェックモニターは分析器ではありません。 オイル状態の変化を検出するための機器です。 ディスプレイの数値表示は、種類と銘柄が共通した正常なオイルと使用済みオイルの比較数値を傾向管理しやすいようにするためのものです。 数値表示のみに頼ることはおやめください。
  • 次のような要因に影響を受けたオイル状態の変化を表示:
    • 水分含量
    • 燃料汚染
    • 金属含量
    • 酸化
  • 持ち運び可能で使い易い
  • 傾向管理がしやすい数値表示
  • メモリーにキャリブレーション(適切なオイル)を保存可能
テクニカルデータ
適したオイルタイプ
鉱油、合成油
繰り返し精度
95%以上
測定読み取り 
グリーン/レッド等級+ 数値 (-999 ~ 999)
バッテリー
9V アルカリ、IEC 6LR61
電池寿命
> 150 時間または3 000テスト
サイズ

機器: 250 x 95 x 32 mm
キャリーケース: 530 x 85 x 180 mm
重量
機器: 385 g
キャリーケース入り 1,2 kg
SKF logo