SKFバッテリー駆動グリースガン

グリースメーター搭載で正確な給脂を実現

SKFバッテリー駆動グリースガンTLGB 20は、効率性を最大限に高めるために開発され、潤滑の過不足を防止する統合グリースメーターを搭載しています。 このユニークな機器は耐久性が高く、人間工学に基づくデザインが特徴で、快適性と使い勝手を追求した3点式スタンドと、耐用年数の長い20 Vリチウムイオン充電池仕様です。

ディスプレイには、バッテリー充電レベル、グリース使用量、ポンプ/モーター速度、潤滑箇所の詰まりが表示されます。 この高性能グリースガンは1回の充電でグリースカートリッジ最高15本を塗布でき、用途に応じて注入速度を低・高2段階で調節できます。 さらに最高圧力は700 barで、内蔵ライトによって作業場の照明が可能です。

TLGB 20 製品紹介ビデオ

特長

  • グリースメーターが使用量を計測 
  • 残りの充電レベルを表示 
  • 3点式スタンドで扱いやすい 
  • LEDライトを点灯させて薄暗い環境でも使用可能
  • アプリケーションに合わせて注入速度を低・高調節可能
  • 1回の充電でグリースカートリッジ最高15本を塗布できる安定したエネルギー出力 
  • フィラーポンプを使えば、異物混入を防ぎながら簡単にグリースを直接充填することが出来る
  • 空気抜きバルブでグリースガン内部に溜まった空気を抜くことで問題なく給脂
  • ホースにはねじれを防ぐスプリングを付属
  • 軽く、使い易さを追求した人間工学に基づくデザイン
  • 900 mm高圧ホース、20 V充電池、90分充電器を同梱した堅牢なキャリングケース入り
Battery driven grease gun TLGB 20
  1. LEDライト
  2. スプリングガード
  3. 充填ニップル
  4. 空気抜きバルブ
  5. 多機能LCD
  6. 人間工学に基づくデザイン
  7. 4-ジョー継手
  8. 20 Vリチウムイオン電池

関連ドキュメント

  • テクニカルデータ
    テクニカルデータ
    型番TLGB 20 および TLGB 20/110V
    ディスプレイグリースメーター
    バッテリー残量計
    詰まり表示アラーム
    呼び油不足表示アラーム
    グリースの吐出
    - 低速設定70 barで 100 ml/min
    - 高速設定70 barで 160 ml/min
    最大稼働圧400 bar
    最大ピーク圧 700 bar
    充電1回につき使用可能なカートリッジ数15 本
    ホースの長さ 900 mm
    電池のタイプ リチウムイオン
    バッテリーの電力 最大 20V DC (無負荷時)
    バッテリー容量1 500 mAh
    充電器の電圧、V/Hz
    - TLGB 20200–240 V/50–60 Hz
    - TLGB 20/110V110–120 V/60 Hz
    キャリーケースの寸法590 × 110 × 370 mm
    重量3,0 kg
    総重量 (ケースを含む) 5,7 kg
  • アクセサリ
  • スペアパーツ
SKF logo