軸受用パッカー

汚染させずにグリースを補充

SKF軸受用パッカー VKN 550
SKF軸受用パッカー VKN 550
SKF VKN 550は頑丈で使いやすく効率的な軸受用グリースパッカーです。 SKF軸受用パッカーはまた、標準的な グリースガンエアー駆動グリースポンプ または グリースフィラーポンプと組み合わせて使用することができます。
  • 転動体の隙間にグリースを塗布し、軸受の長寿命化を実現
  • 密封装置とふたで汚れの侵入と汚染を防止
  • 軸受にグリースを素早く注入
  • グリース損失を防止
  • 経済的で環境に優しい

テクニカルデータ
型番
VKN 550
説明
軸受グリースパッカー
重量
1,8 kg
素材
亜鉛板、金属仕上げ
適合グリース
全てのSKFグリースで承認済み
その他のグリース
NLGI クラス 000 ~ 2
軸受範囲:

内径 d
19 ~ 120 mm
外径 D
最大 200 mm
SKF logo