グリースフィラーポンプ

高品質グリースパッカー

SKFグリースフィラーポンプLAGF18
LAGF 18
SKFグリースフィラーポンプLAGF50
LAGF 50
SKFフィラーポンプは、グリースガンの充填用です。 グリースガン 1077600LAGH 400で使用するために特別にデザインしました。SKFグリースを使用した試験で承認済みです。 簡単に設置・使用 SKFの標準的な18および50 kgドラム缶に使用可能
  • 素早く充填: 低圧が、高ストローク容量を実現
  • 簡単に設置: 必要なアイテム全てが付属
  • 信頼性: 全てのSKFグリースで試験・承認済み
  • SKF軸受用パッカー VKN 550と合わせて使用可能

テクニカルデータ
型番
LAGF 18
LAGF 50
最大圧
30 bar (430 psi) 
30 bar (430 psi) 
容量/1ストローク
約 45 cm³ (1.5 US fl. oz)
約 45 cm³ (1.5 US fl. oz)
適合ドラム缶寸法


- 内径
265-285 mm (10.4-11.2 in.)
350-385 mm (13.8-15.2 in.)
'- 内部最大高さ
420 mm (16.5 in.)
675 mm (26.6 in.)
重量
5 kg (11 lb)
7 kg (15 lb)
SKF logo