タグ付きグリースニップルキャップ

潤滑ポイントを適切に識別するために

SKFタグ付きグリースニップルキャップTLAC 50
SKFタグ付きグリースニップルキャップTLAC 50
タグ付きグリースニップルキャップは外部汚染からニップルを保護すると同時に、SKF潤滑プランナソフトウェアと共に使用することで、グリースを適切に識別するソリューションです。

工場の構造が SKF潤滑プランナで作成されたら、ソフトウェアは自動的にポイントコード、潤滑剤、重要性、求められる再潤滑量と頻度を含むラベルを作ることができます。
  • ラベル印刷用ステッカーシート付き 必要なのはレーザープリンタのみ
  • 1枚のシートに48枚のステッカーが含まれ、潤滑ポイントのプラスチックタグに貼り付け可能
  • 5色のプラスチックタグが各色50個と、2枚の印刷用シートのセット

テクニカルデータ
ラベルサイズ
45 × 21 mm
素材
LLDP + 25% EVA
温度範囲
-20 °C ~ 80 °C
適合グリースニップルサイズ

G1/4、G1/8、M6、M8、M10、グリースニップルヘッド

キット内容
型番
説明
TLAC 50/B
青色タグ付きキャップ50個 + 印刷用ステッカーシート2枚
TLAC 50/Y
黄色タグ付きキャップ50個 + 印刷用ステッカーシート2枚
TLAC 50/R
赤色タグ付きキャップ50個 + 印刷用ステッカーシート2枚
TLAC 50/G
緑色タグ付きキャップ50個 + 印刷用ステッカーシート2枚
TLAC 50/Z
黒色タグ付きキャップ50個 + 印刷用ステッカーシート2枚
TLAT 10
印刷用ステッカーシート10枚
SKF logo