グリースノズル

給脂機器の交換・アップグレードに

SKF グリースノズルとニップルキット
SKF LAGS 8は、コネクター、カップリング、ノズルなどの一般産業で幅広く使用されてる日常潤滑用アクセサリーキットです。

テクニカルデータ
型番
LAGS 8
最大動作圧力 
400 bar 
最小損壊圧力
800 bar 

キット内容
180 mm直管 とノズル (DIN 71412)
1本
ノズル付ホース(DIN 71412)
1本
ボタン型グリースニップル用のノズル付チューブ(DIN 3404)
1本
フラッシュ型グリースニップル用のノズル付チューブ と透明カバー(DIN 3405)
1本 
グリースニップル M10x1–G1/8
1個 
グリースニップル M10x1–1/8–27NPS
1個
ノズル (DIN 71412)
2個
SKF logo