グリースパッカー

開放型軸受の潤滑に

SKF グリースパッカー LAGP 400
グリースパッカー LAGP 400は、SKFグリースカートリッジ内のグリースを低圧で押し出す機器です。 解放型軸受へのグリース充填を清潔で簡単に行うことが出来ます。
  • 注油口キャップ3個付き
  • 開放型軸受/ギアなどにグリースを供給


テクニカルデータ
型番
LAGP 400
素材
スチールとポリエチレン
長さ
360 mm (14 in.)
重量
0,35 kg (12 oz)
ストロークごとの最大容量20 cm3 (1.2 in.3)
SKF logo