グリースポンプ

グリース給脂装置のニーズを満たす

潤滑グリースポンプLAGGシリーズ
手動式・エアー駆動グリースポンプシリーズは、標準的な18、50、180kgの潤滑グリースドラム缶用に設計されています。 給脂箇所に直接取り付けることができ、また集中給脂システムにも適しています。 SKFグリースポンプの最大吐出圧力は、それぞれ50 および42 MPaです。
. SKF潤滑グリースの試験・承認済みです。 3 500 mmチューブなど必要なアクセサリーが全て付属しているので、簡単に設置でき、すぐに使用することができます。
  • 全サイズに対応:18、50、180kgの各ドラム缶に使用可能
  • 高圧:最大50 MPa
  • 簡単に設置可能:3 500 mmのチューブなど、必要な全てのアクセサリー付
  • 高い信頼性:SKF潤滑グリースの試験・承認済み
  • SKF軸受用パッカー VKN 550と合わせて使用可能

  1. 18 kgドラム缶用グリースポンプ (図 1)
  2. 18 kgトドラム缶用可動式グリースポンプ (図 2)
  3. 50 kgドラム缶用グリースポンプ (図 3)
  4. 180 kgドラム缶用グリースポンプ (図 4)
  5. 最大200 kg までのドラム缶用トロリー (図 5)
テクニカルデータ
型番
LAGG 18M
LAGG 18AE
説明
18 kg
ドラム缶用
グリースポンプ
18 kgドラム缶用可動式
グリースポンプ
ポンプ方式
手動
空圧
最大圧力
500 bar (7 250 psi)
420 bar (6 090 psi)
ドラム缶サイズ
265-285 mm
(10.4-11.2 in.)
265-285 mm
(10.4-11.2 in.)
可動式
定置式
トロリー付
最大吐出量
1,6 cm³/ストローク
(0.05 US fl. oz)
200 cm³/分
(6.8 US fl. oz)
適切なグリース
NLGI クラス
000-2
0-2


テクニカルデータ
型番
LAGG 50AE
LAGG 180AE
説明

50 kgドラム缶用グリースポンプ

180 kg ドラム缶用グリースポンプ
ポンプ方式
空圧
空圧
最大圧力
420 bar (6 090 psi)
420 bar (6 090 psi)
ドラム缶サイズ
350-385 mm
(13.8-15.2 in.)
550-590 mm
(21.7-23.2 in.)
可動式
定置式
定置式
最大吐出量
200 cm³/分
(6.8 US fl. oz)
200 cm³/分
(6.8 US fl. oz)
適切なグリース
NLGI クラス
0-2
0-2

テクニカルデータ
型番
LAGT 180
説明
最大200 kg
のドラム缶用
トロリー
ポンプ方式
該当しない
最大圧力
該当しない
ドラム缶サイズ
該当しない
可動式
トロリー
SKF logo