オイルジョッキ

適切なオイルの取扱いに

オイルジョッキ LAOSシリーズ
LAOSシリーズは、さまざまな潤滑要件に対応するタンクとノズル付キャップをご用意しています。 ノズル付キャップには異なる10色を使用し、所定のカラーコードによって各オイルを識別することができます。

利点
  • 潤滑剤の取り扱いは、適切な潤滑管理プログラムの基本的なステップです。
  • オイルを正しく保管し取り扱うことで、潤滑作業が簡単、安全かつ清潔に行えます。
  • 汚染されたオイルで機械を潤滑すると、余分なメンテナンスコストと生産ダウンタイムに繋がる可能性があります。
  • コスト削減と環境への影響を最小限に抑えるために、オイル消費はコントロールする必要があります。
  • 健康と安全性もまた、オイル流出を最小限に抑えることで改善されます。

特長

  • Oリングシールやノズル付キャップデザインが雨や粉塵、その他の汚染物質を防ぎます。
  • 耐熱、耐薬品性 オイルジョッキは特殊なHDPE(高密度ポリエチレン)で製造されており、UVスタビライザーと静電気防止剤*を含んでいるため、頑丈で長持ちします。
  • タンクはシースルーで、測定メモリ(メートルとインチ単位)が付いてます。そのため、油量を簡単に識別することができます。さらに、ジョッキを開ける必要がないので、汚染のリスクを抑制できます。
  • 人間工学に基づくデザインで、安全かつ快適に持ち運びでき、操作も簡単です。
  • タンクとキャップのねじはワンサイズなので、素早く交換、しっかりと密閉、簡単に組み立てることができます。
  • タンクは充填と掃除がし易いように大きな口が付いています。
  • ノズルはクイックツイストデザインで簡単に開閉することができ、流量を制御し、汚染を防ぐことができます。
  • プッシュボタン式のバキュームバルブによって、潤滑剤注入のスピードアップや調節が行えます。

* 強力な酸化性酸(オゾン、水素、過酸化物、ハロゲンなど)は避けてください。 燃料または溶剤には不適切です。
小型ノズル
小型ノズルタイプ
充填穴が小さい場合に理想的です。 ノズル口径 約 7 mm
(0.28 in.)
ストレッチノズル
ストレッチノズルタイプ
正確に注入を行ったり、ポイントにアクセスすることが難しい場合に理想的です。 粘度が最大ISO VG 220の場合、12 mm口が理想的です。
ワイドノズル
ワイドノズルタイプ
ノズル口径25 mmと広く、高粘度および/または流量が高い場合に理想的です。

LAOS シリーズリッド

小型ノズルストレッチノズルワイドノズル
黄褐色LAOS 09057 LAOS 09682 LAOS 09705 
グレーLAOS 09064 LAOS 09699 LAOS 09712 
オレンジLAOS 09088 LAOS 09798 LAOS 09729 
LAOS 09095 LAOS 09804 LAOS 09736 
深緑LAOS 09101 LAOS 09811 LAOS 09743 
LAOS 09118 LAOS 09828 LAOS 09750 
LAOS 09125 LAOS 09835 LAOS 09767 
LAOS 09132 LAOS 09842 LAOS 09774 
LAOS 09071LAOS 09392 LAOS 09388 
LAOS 09194 LAOS 62437 LAOS 64936 


ユーティリティキャップ
ユーティリティキャップ
2つの主要な使用方法: 急ぎで注入が必要な場合、もしくは3,5または10 Lタンクへのポンプ組立
保管用キャップ
保管用キャップ
オイルの保管または輸送に便利。
内容物ラベル
タンクの中身を表示します。
LAOS シリーズリッド

ユーティリティキャップ保管用キャップ内容物ラベル
黄褐色LAOS 09668 LAOS 09644 LAOS 06919S
グレーLAOS 09675 LAOS 09651 LAOS 06964S
オレンジLAOS 09866 LAOS 09934 LAOS 06940S
LAOS 09873 LAOS 09941 LAOS 06995S
深緑 LAOS 09880 LAOS 09958 LAOS 06971S
LAOS 09897 LAOS 09965 LAOS 06957S
LAOS 09903 LAOS 09972 LAOS 06988S
LAOS 09910 LAOS 09989 LAOS 06926S
LAOS 09408 LAOS 09415 LAOS 06933S
LAOS 62451 LAOS 62475 LAOS 06902S

タンク
タンク
大きな注入口と標準的なねじサイズのデザインをご用意。 どのLAOSキャップにも適合。 異なる5つのサイズをご用意しています。
ポンプ
ポンプ
最大ISO VG 460の粘度に適した標準ポンプです。高流量(約 14ストローク/L)。
最大ISO VG 680の粘度に適した高粘度対応ポンプです。高効率(約 12ストローク/L)。 ポンプ作業中に空気中の汚染物から保護するために、10ミクロンブリーザーを利用することができます。
両方のポンプで、1.5 mの滴り防止排出ホースと、抑制ノズルを使用することができます。
延長ホース
延長ホース
ホースの延長に使用。 ワイドノズルとストレッチノズル用に2種類ご用意しています。 ストレッチバージョンの長さは、取付金具を取り外し、希望のサイズに切断して調節可能。
LAOS シリーズタンク
タンク
LAOS 092241,5リットルタンク
LAOS 635712リットルタンク
LAOS 635953リットルタンク
LAOS 636185リットルタンク
LAOS 6625110リットルタンク


LAOS シリーズポンプと延長ホース
ポンプ延長ホース
LAOS 62567 標準ポンプ (LAOSユーティリティキャップに取り付け)*LAOS 67265 ワイドノズル用延長ホース
LAOS 62568 高粘度ポンプ (LAOS ユーティリティキャップに取り付け)*LAOS 62499ストレッチノズル用延長ホース
LAOS 09423 
高粘度ポンプ用ブリーザー

LAOS 09422ポンプ抑制ノズル


*ポンプは1.5リットルまたは 2 リットルタンクでは使用できません。
SKF logo