ワンハンド・グリースガン

片手でグリースを簡単に補充

SKFワンハンド・グリースガンLAGH 400
フィラーポンプもしくはグリースポンプでグリースを補充するのに適しており、グリースカートリッジ用にも使用できます。 本製品は、人間工学に基づくデザインのフレキシブルホースを垂直または水平位置に取り付けることができる使い易いグリースガンです。
  • 簡単操作: ガンを操作するには片手で十分
  • 再充填可能: グリース充填ニップルとエアー抜きバルブにより、フィラーやグリースポンプでの充填可能
  • 頑丈: 最大稼働圧30 MPa
  • 吐出量 0,8 cm³ /ストローク
  • 油圧式フレキシブルホース: 自由自在に曲がり、グリースガンへは水平・垂直共に取付け可

テクニカルデータ
型番
LAGH 400
容量/1ストローク
約0.8 cm3 (0.049 in.3)
長さ
370 mm (14.6 in.)
重量
1,5 kg (3.3 lb)
最大圧力30 MPa (4 350 psi)
SKF logo