ベルト芯出し装置

選定ガイド

SKFは、多くのアプリケーションにおいて正確な芯出し作業が行えるよう、3種類のベルト芯出し装置を提供しています。
選定ガイド
型番TKBA 10TKBA 20TKBA 40
Vベルトプーリーで使いやすく正確に••
その他のプーリータイプとチェーンスプロケットに使用••••オプションのサイドアダプタTMEB A2
最大距離3 m6 m6 m
晴天下の屋外での使用
••
アルミニウムプーリー&スプロケットと使用G クランプを使用 – 正面に固定G クランプを使用 – 正面に固定非推奨
適正汎用性が求められる場合(例:Vベルトと/またはその他のベルトおよび/またはチェーンスプロケット)は、TKBA 10 または 20を選択してください。大半をVベルトアプリケーションで使用する場合は、TKBA 40を選択してください。
SKF logo