シム

機器の正確な垂直アライメントのために

機械用TMAS シリーズ
機械用TMAS シリーズ

機械の正確な据付調整は、アライメント工程には不可欠です。 SKFは、5種類の異なるサイズと10種類の異なる厚さのシムをご用意しました。

  • 高品質ステンレス製で再使用可能
  • 取付け、取外しが容易
  • 正確なアライメント調整
  • 1枚1枚のシムに厚みを明記
  • 完全なデバリング

シムは10枚入りで、キットもあります。 サイズやキット内容の詳細については、下記のリンクのいずれかを選択してください。

10枚セットシム

シムキット

SKF logo