圧力計

100~400 MPa (14 500 ~ 58 000 psi)

SKF圧力計
SKF圧力計 はSKF油圧ポンプとオイルインジェクタに適合するようにデザインされています。 全ての圧力計には、液体が充填され/または絞りスクリューが装着され、急激な圧力低下を吸収し、損傷を防ぎます。 安全ガラスとブローアウトディスクは全ての圧力計の標準装備で、全てにデュアルスケールが付いています (MPa/psi) 。
  • 100~400 MPa圧力をカバー (14 500 ~ 58 000 psi)
  • 急激な圧力低下からの保護
  • 全ての圧力計に安全ガラスとブローアウトディスク
  • ステンレススチールケース
  • デュアルスケール MPa/psi
  • 準備が簡単で、読み取りやすい黄色の目盛盤

デジタル油圧計

デジタル圧力計

デジタル油圧計THGD 100は、SKFドライブアップ法で軸受を取り付ける場合に、油圧を正確に測定するために使用します。
また、最大圧100 MPa (15 000 psi) までで非常に正確に圧力を決定しなければならないその他のアプリケーション にも適しています。

  • デジタル・バーグラフ表示付大型LCDディスプレイ
  • IP 67という高レベルの侵入保護等級 を持ち、大半の工業環境で使用可能
  • ユーザーが選択できる自動オフ機能により安全なバッテリー寿命を確保
  • バックライトディスプレイで暗い場所でも使用が可能
テク二カルデータ(メートル法)
型番
圧力
範囲
直径
H
接続口

重量
精度
-
MPa
mm
G
kg
フルスケールに対する割合%
1077587
0-100
100
G1/2
0,80
1
1077587/2
0-100
63
G1/4
0,25
1,6
THGD 100 *
0-100
79
G1/4
0,54
1
1077589
0-300
100
G1/2
0,80
1
1077589/3
0-400
100
G1/2
0,80
1
* デジタル圧力計
テクニカルデータ( インペリアル法)
型番
圧力
範囲
直径
H
接続口

重量
精度
-
psi
in
G
lb
フルスケールに対する割合%
1077587
0-14 500
3,94
G1/2
1,8
1
1077587/2
0-14500
2,48
G1/4
0,6
1,6
THGD 100 *
0-15 000
3,10
G1/4
1.2
1
1077589
0-43 500
3,94
G1/2
1,8
1
1077589/3
0-58000
3,94
G1/2
1,8
1
* デジタル圧力計
SKF logo