SKFドライブアップ法

球面ころ軸受およびCARB軸受の正確な取り付け

SKFドライブアップ法は、SKF球面ころ軸受およびCARBトロイダルころ軸受をテーパーはめあい面に取り付ける際に、正確な調整をするための実績ある方法です。 

この方法は、ダイヤルインジケーターを取り付けたSKF HMV ..油圧ナットと、高精度デジタル圧力計付きのポンプを組み合わせて用います。 SKF HMV ..E油圧ナットの圧力によって、開始位置が事前に定義されます。その位置から軸受のアキシアル方向押し込み量を制御することで、適正なはめあいが達成されます。 次に、計算された移動距離に合わせて軸受をテーパーはめあい面に押し込みます。 

開始位置での圧力および押し込み距離は、多くのSKF軸受において、SKFドライブアップ法 PCプログラム、あるいはスマートフォンおよびタブレット端末用のiOSまたはAndoidアプリを使用して算出できます。 

また、軸受の取り付け・取り外しについて扱ったSKFの情報サービスサイトskf.com/mountでも、SKFドライブアップ法についてご覧いただけます。

SKFドライブアップ法のアイコンおよびQRコード
  • すきまゲージの使用低減
  • 球面ころ軸受およびCARBトロイダルころ軸受の取り付け所要時間を大幅に短縮
  • 高信頼性・高精度の調整方法
  • シール付き球面ころ軸受およびCARBトロイダルころ軸受においては、唯一の適正取り付け方法


SKFドライブアップ法 PCプログラムiOSアプリ、Androidアプリは、軸受および取り付け構成に必要な数値を計算します。

デモンストレーションビデオ

SKFドライブアップ法 - 手順

  1. 取り付け時のすべり面が1面であるか2面であるかを決定します(下図を参照)。
  2. すべてのはめあい面にSKF LHMF 300などの薄いオイルを塗布し、軸受を軸に慎重にはめます。
  3. SKFドライブアップ法プログラムまたはアプリを使用するか、skf.com/mountを参照して、軸受および取り付け構成に必要な数値を計算します。
  4. 油圧ナット圧を用いて、軸受を開始位置へ押し込みます。 ポンプの圧力計を用いて、圧力を監視します。 SKF油圧ナット ≤ HMV 54Eには、SKF油圧ポンプ729124 DUが適しています。 SKF油圧ナット ≤ HMV 92EにはSKF TMJL 100DUが、ナット ≤ HMV 200EにはSKF TMJL 50DUが適しています。 また、SKFデジタル圧力計THGD 100を油圧ナットに直接取り付けるという別の方法もあります。
  5. テーパ面に沿って、必要な距離Ssだけ軸受を押し込みます。
    アキシアル方向押し込み量の監視は、ダイヤルインジケーターを使うのが最良です。
    SKF油圧ナットHMV ..Eは、ダイヤルインジケーターが使用できるようになっています。 通常はこれで、軸上のしめしろが適正で、残留すきまも適度な状態に軸受が取り付けられます。

すべり面が1面の場合(図1)
すべり面が1面の場合(図2)
すべり面が2面の場合(図3)
すべり面が2面の場合(図4)
ゼロ、開始位置、最終位置(図5)

Products for the SKF Drive-up Method
Designation
Description
HMV ..E (例としてHMV 54E)
メートル系ねじ油圧ナット
HMVC ..E (例としてHMVC 54E)
インチ系ねじ油圧ナット
HMV ..E/A101 (例としてHMV 54E/A101)
ねじなし油圧ナット
729124 DU (適合ナット ≤ HMV 54E)
デジタル圧力計付きポンプ (MPa/psi)
TMJL 100DU (適合ナット ≤ HMV 92E)
デジタル圧力計付きポンプ (MPa/psi)
TMJL 50DU (すべてのHMV ..Eナット寸法)
デジタル圧力計付きポンプ (MPa/psi)
THGD 100
デジタル計のみ (MPa/psi)
TMCD 10R
水平ダイヤルインジケーター (0~10 mm)
TMCD 5P
垂直ダイヤルインジケーター (0~5 mm)
TMCD 1/2R
水平ダイヤルインジケーター (0~0.5 in.)


Technical data – Hydraulic pumps
Designation
729124 DU
TMJL 100DU
TMJL 50DU
最大圧力
100 MPa (14 500 psi)
100 MPa (14 500 psi)
50 MPa (7 250 psi)
吐出量/ストローク
0,5 cm³ (0.03 in.³)
1,0 cm³ (0.06 in.³)
3,5 cm³ (0.21 in.³)
オイルタンク容量
250 cm³ (15 in.³)
800 cm³ (48 in.³)
2 700 cm³ (165 in.³)
デジタル圧力
計の単位
MPa/psi
MPa/psi
MPa/psi
注記: 上記のポンプはすべて、デジタル圧力計、高圧ホース、クイックカップリング一式が同梱されています。
SKF logo