ベアリングプーラー

機械部品の損傷と怪我のリスクを低減

SKFは、外輪引抜き、内輪引抜き、玉軸受の強制引抜きまで、 様々な引抜き作業に対応した広範な 軸受用プーラーをご用意しています。 シリーズには、機械式、油圧式、油圧サポートプーラーが含まれ、簡単に大きな引抜力を加えることができます。

ベアリングプーラー選定表

型番
グリップ幅
有効アーム長さ

mm
in.
mm
in.
SKF 標準型ジョープーラー
TMMP 2x65
15–65
0.6–2.6
60
2.4
TMMP 2x170
25–170
1.0–6.7
135
5.3
TMMP 3x185
40–185
1.6–7.3
135
5.3
TMMP 3x230
40–230
1.6–9.0
210
8,3
TMMP 3x300
45–300
1.8–11.8
240
9,4
SKF リバーシブル・ジョープーラー TMMR F シリーズ
TMMR 40F
23–48
0.9–1.9
67
2.6
TMMR 60F
23–68
0.9–2.7
82
3.2
TMMR 80F
41–83
1.6–3.3
98
3.9
TMMR 120F
41–124
1.6–4.9
124
4.9
TMMR 160F
68–164
2.7–6.5
143
5.6
TMMR 200F
65–204
2.6–8.0
169
6.7
TMMR 250F
74–254
2.9–10.0
183
7.2
TMMR 350F74-3542.9-13.92389.4
TMMR 160XL42-1401.7-5.52218.7
TMMR 200XL42-1801.7-7.12218.7
TMMR 250XL44-236
1.7-9.32218.7
TMMR 350XL44-336
1.7-13.2
221
8.7
SKF 高荷重型ジョープーラー
TMMP 6
50–127
2.0–5.0
120*
4.7*
TMMP 10
100–223
3.9–8.7
207*
8.2*
TMMP 15
140–326
5.5–12.8
340*
13.4*
機械式プーラー SKF EasyPull
TMMA 60
36–150
1.4–5.9
150
5.9
TMMA 80
52–200
2.0–7.8
200
7.8
TMMA 120
75–250
3.0–9.8
250
9.8
油圧式プーラー SKF EasyPull
TMMA 75H + .../SET
52–200
2.0–7.8
200
7.8
TMMA 100H + .../SET
75–250
3.0–9.8
250
9.8
SKF 油圧式ジョープーラーキット
TMHP 10E
75–280
3.0–11.0
110–200
4.3–7.9
SKF 油圧式プーラーキット
TMHC 110E
50–170
1.9–6.7
70–120
2.8–4.7
SKF 油圧アシスト高荷重型プーラー
TMHP 15/260
195–386
7.7–15.2
264
10.4
TMHP 30/170
290–500
11.4–19.7
170
6.7
TMHP 30/350
290–500
11.4–19.7
350
13.7
TMHP 30/600
290–500
11.4–19.7
600
23.6
TMHP 50/140
310–506
12.2–19.9
140
5.5
TMHP 50/320
310–506
12.2–19.9
320
12.6
TMHP 50/570
310–506
12.2–19.9
570
22.4
SKF logo