機械式取付け・取外し工具

小型・中型の軸受は、一般に常温にて取り付けられます。 従来の方法では、転動体に荷重がかかり、軌道に損傷を与えることがあります。 SKFの取付け工具は、常温での取付けにおける軸受損傷を防ぎます。

取外し作業には、適切なプーラーを選択することが大切です。プーラーの種類とその最大引抜力は、安全かつ簡単に取外し作業を完了するために重要です。 SKFでは、あらゆるタイプの軸受に対応できるよう機械式、油圧式、油圧補助式プーラーを提供しています。

軸受組込み工具

軸受プーラー

機械式機器用アクセサリー

SKF logo