エアースピンドル

「SKFエアー(ガス)スピンドル」は、より高精度を求めるさまざまなニーズの中から20 年を超える歳月にて熟成され、完成されたスピンドルです。

これらは、半導体や電子産業のみならず医療、自動車関連部品など幅広い分野で使用されています。

カスタマイズ

SKF は、お客様からのあらゆるニーズに応えるため、長年培った実績を基に軸受の構成やデザインに至るまで一手に引き受けさせて頂くことを基本にしています。

これにより最大限の性能を引き出し、その結果としてお客様に満足を頂いています。

環境について

「SKF エアースピンドル」は、あらゆる気体の実験をもとに安価で環境にやさしい"空気"を標準採用しました。

更に、エアー消費量の削減にも着目し、より環境に配慮したデザインを常に探求しています。

「SKF エアースピンドル」は、従来のスピンドル精度と高速性能に限界を感じている皆様のより高いご要望にお応えします。

特長

  • 超高精度を半永久的に維持
  • 発熱が少なく、高速回転が可能
  • モータ内蔵により"低振動"、"低騒音"を実現
  • コンパクト化に成功
  • 多孔質材空気静圧軸受の採用により高剛性化を実現
  • テーラーメイドでニーズ通りのデザインに対応

用途

  • ゼイ性材料の研削、切削
  • アルミ合金、銅合金の鏡面切削
  • レンズ研削、切削
  • レーザスキャナ用回転軸
  • プリント基盤の穴あけ加工
  • 静電塗装機用回転スピンドル
  • 各種工作機械用スピンドル
  • 半導体製造のダイシング・グラインディング
SKF logo