SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

SKF siūlo didžiulį asortimentą pritaikytų SKF ir „Lincoln“ prekės ženklo tepimo sprendimams ir paslaugoms

  • Istorija

    2014 Spalio 16, 14:00 CEST

    Geteborgas, Švedija, 2014 m. spalio 16 d.: SKF pagerino savo galimybes tiekti pritaikytus tepimo sprendimus visame pasaulyje. 2010 m. įsigijusi „Lincoln“ prekės ženklą, SKF dabar siūlo didžiulį gaminių asortimentą – nuo rankinių tepimo švirkštų iki pažangių automatinių tepimo sistemų, kurias platina tepimo verslo padalinys.

    „Kai tik įsigijome „Lincoln“, mes uoliai dirbome, siekdami organizuoti savo gaminių asortimentą ir suvienyti platintojų kanalus į vieną tinklą, atstovaujantį abu prekės ženklus“, – sakė Robert Law, SKF tepimo verslo padalinio prezidentas. „Šios pastangos simbolizuoja tai, kaip dvi grupės apjungia jėgas siekdamos tiekti naujoviškus sprendimus ir techninę patirtį mūsų klientams visame pasaulyje.“

    Išnaudodama daugiau nei 200 metų bendrą SKF ir „Lincoln“ trinties valdymo patirtį, SKF tiekia tepimo sistemų konstrukcijas, montavimą ir paslaugas, o taip pat atlieka tepimo analizę, bandymus ir vykdo personalo mokymus. Gaminiai ir paslaugos pasiekiamos OĮG ir galutiniams naudotojams per pasaulinį platintojų partnerių tinklą, kurį remia viena apjungta pardavimų organizacija.

    SKF tiekia alyvos ir tepalo tepimo sistemas bei dalis pramonės šakoms, įskaitant staklių, kasybos ir metalų, celiuliozės ir popieriaus, maisto ir gėrimų, naftos ir dujų, žemės ūkio, bekelės ir atsinaujinančios energijos šakas. Šie sprendimai apima vienos linijos, dviejų linijų, progresyvias ir daugelio linijų, cirkuliuojančios alyvos ir oro + alyvos tepimo sistemas, o taip pat automatines tepimo priemones ir labai mažo dozavimo tepimo sistemas. Patobulinta linija taip pat apima aukščiausios klasės tepimo įrankius ir įrangą bei naudojamas skysčių sistemas.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Jei reikia daugiau informacijos, prašome kreiptis: 


    Ryšiai su žiniasklaida: Monique Turner; +1 267 436 6836, +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com
    Ryšiai su žiniasklaida: Kenneth Walsh; +1 314 679 4255, +1 314 477 5661; kenneth.walsh@skf.com

    SKF yra pasaulyje pirmaujanti guolių, sandariklių, mechatronikos, tepimo sistemų tiekėja ir paslaugų, apimančių techninį palaikymą, priežiūrą ir patikimumo užtikrinimą, inžinerines konsultacijas ir mokymą, teikėja. SKF turi atstovybes daugiau kaip 130 pasaulio šalių ir apytiksliai 15 000 platintojų visame pasaulyje. 

    2013-aisiais metinė pardavimo pajamų suma siekė net 63 597 mln. Švedijos kronų. Tais metais įmonėje dirbo 48 401 darbuotojas. www.skf.com

    ® SKF yra registruotasis „SKF Group“ prekių ženklas.

  • Vaizdas

Atsisiųsti medžiagą spaudai

Medžiaga spaudai (115 KB)

SKF logo